관련 제품
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품
레코더
범용 실험 & 측정 장비
상대 습도 측정 장비
써모웰 & 헤드 & 웰 부속품
써모커플
써모커플 커넥터 & 패널 시스템
써미스터 소자, 프로브 & 부속품
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치
온도에 관한 신제품
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결
유리구 & and DialTemp 써모미터
적외선 온도 측정 장비
정밀 교정 장비 & 냉점 참고
초전도도 & 극저온 온도 측정
트렌스미터
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커
휴대용 온도측정 장비
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
온도
»
써모커플
»
보호 튜브 및 절연기
» XS Series
초고온용 실리카 소재 와이어 절연튜브
XS Series
Very High Temperature Sleeving
73,220원
XS-116-10
가격 확인
96% 실리카 소재의 초고온용 와이어 절연튜브 (Very High Temperature Sleeving)
공칭규격 내부 지름(Nominal Inside Diameter) - 1/16"(1.5mm), 1/8"(3.0mm), 3/16"(4.5mm), 1/4"(6.0mm), 3/8"(9.0mm), 1/2"(12mm) 중 선택가능
지속 사용 시 최대 온도 982°C (1800°F)
써모커플 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
관련 제품
이 페이지
프린트하기
Top
설명
실리카는 화학적 특성으로 다양한 환경에서 사용이 가능한 소재 입니다. XS 시리즈는 96% 실리카 소재 절연 튜브로 일반 대기, 산소, 니트로젠, 아르곤, 암모니아, 일산화탄소, 클로린, 염화수소, 서펄 다이옥사이드(sulfur dioxide)와 같은 다양한 조건에서 982°C 까지 지속사용 가능합니다.
해당 제품군은 공업용으로 식품, 화장품, 의약, 바이오 산업 용도에는 추천하지 않습니다.
넥스텔 XC 시리즈
열전대
(써모커플 와이어)를 확인하시려면 여기를 클릭하십시오.
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
XS Silica Material - 다양한 길이와 두께로 선택이 가능합니다. 하단의 제품번호생성기를 이용하세요.
XS-116-100
737,500원
배송: 9 주
수량
실리카 절연 튜빙, 두께 1/16(내부지름 약 1.5mm), 길이 약 30m(100피트)
XS-116-25
182,600원
배송: 9 주
수량
25 feet, 1/16 inch, Silica Sleeving
XS-38-50
판매 상담
배송:
수량
50 feet, 3/8 inch, Silica Sleeving
XS-14-100
판매 상담
배송:
수량
100 feet, 1/4 inch, Silica Sleeving
XC-12-100
2,562,040원
배송: 4 주
수량
100 feet, 1/2 inch, Nextel 312 절연, 1200°C (2200°F) 연속 온도 등급
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
The length is measured when the sleeving is empty and in a relaxed state.
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
(1)
(2)
(3)
XS
-
116
18
316
14
38
12
-10
-25
-50
-100
새로고침
옵션 선택:
(1) Material Type
선택하기:
XS
: Silica
(2) Sleeve Diameter
선택하기:
116
: 1/16 inch
18
: 1/8 inch
316
: 3/16 inch
14
: 1/4 inch
38
: 3/8 inch
12
: 1/2 inch
(3) Sleeve Length
선택하기:
없음(공란으로 비워두기)
: Unspecified Length (Priced per Ft)
-10
: 10 Ft.
-25
: 25 Ft.
-50
: 50 Ft.
-100
: 100 Ft.
참고:
제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
관련 제품:
XCIB SERIES
상세정보를 위해 클릭하세요 →
고온용 Inconel 편조, Ceramic 섬유 절연 열전대
SHX-(*) and USHX
상세정보를 위해 클릭하세요 →
세라믹 극고온용 소형 커넥터
(Ultra High Temperature Miniature Connectors)
NHXH and NHX Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
극고온 용 온도센서 커넥터 NHX 시리즈
(Ceramic Ultra High Temperature Heavy Duty Standard Size Connectors)
XC SERIES
상세정보를 위해 클릭하세요 →
고온용 써모커플 - Nextel 세라믹 와이어
(High Temperature Nextel Insulated Thermocouple Elements)
XCIB SERIES
상세정보를 위해 클릭하세요 →
고온용 Inconel 편조, Ceramic 섬유 절연 열전대
SHX-(*) and USHX
상세정보를 위해 클릭하세요 →
세라믹 극고온용 소형 커넥터
(Ultra High Temperature Miniature Connectors)
NHXH and NHX Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
극고온 용 온도센서 커넥터 NHX 시리즈
(Ceramic Ultra High Temperature Heavy Duty Standard Size Connectors)
XC SERIES
상세정보를 위해 클릭하세요 →
고온용 써모커플 - Nextel 세라믹 와이어
(High Temperature Nextel Insulated Thermocouple Elements)
XT-NN
상세정보를 위해 클릭하세요 →
Fuel Cell Interconnect Wire, High Temperature Insulation
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >