장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 써모커플 - Nextel 세라믹 와이어
(High Temperature Nextel Insulated Thermocouple Elements)

고온용 세라믹 열전대 와이어

고온 쎄라믹 써모커플 와이어 | 고온용 세라믹 열전대 와이어

고온 쎄라믹 써모커플 와이어

57,010원 XC-24-K-12

1 year warranty
  • 기본 길이 300 mm (12") 써모커플 소자
  • K, E, J 타입으로 구입 가능
  • 절연체 온도 정격 최대 1200°C (2200°F)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ Nextel 세라믹 절연 써모커플 와이어는 바로 사용할 수 있도록 만들어진 고온 측정 온도센서입니다. 이용이 쉬운 정밀한 온도 소자로 까다로운 어플리케이션을 충족합니다.

<온도범위>
Nextel 세라믹 절연체는 1200°C (2200°F)에서 지속적으로 이용할 수 있고, 1425°C (2600°F)에서 단기간 이용할 수 있습니다. 이 다용도 소자는 다양한 고온 환경에 적합합니다. 요청이 있으면 OMEGA™는 이 소자를 써모웰 및 산업용 헤드와 결합해 완전한 조립체 이용이 가능합니다.

<와이어 규격>
14, 20, 24 게이지 3가지 와이어 규격으로 구입 가능한 표준 소자는 길이가 300 mm (12")이고 범용 용접 비드와 노출형 접점 써머커플이 있으며, 연결부는 13 mm (0.5")만큼 피복을 벗긴 구성입니다.

써모커플 타입 K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), E (CHROMEGA™-콘스탄탄), J (철-콘스탄탄), N(Omegalloy®-나이크로실-니실)을 구입할 수 있습니다. 마모 방지 기능을 추가하려면, 스테인리스 스틸이나 Inconel® 오버브레이드를 주문하십시오.

써모커플 종류 별 온도 범위와 컬러 코드 확인하기

하단의 제품번호생성기에서 다양한 사양으로 선택하실 수 있으며, 추가 옵션 선택이 가능하니 영업담당자에게 문의해주십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-14-K-12
XC-14-K-12
61,480원
배송: 2 주
 
두께 14 awg, K 타입, 온도범위 - 0 ~ 1090°C (32 ~ 2000°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-14-K-24
XC-14-K-24
73,510원
배송: 2 주
 
두께 14 awg, K 타입, 온도범위 - 0 ~ 1090°C (32 ~ 2000°F), 길이 24"
  
XC-14-E-12
57,260원
배송: 6 주
 
두께 14 awg, E 타입, 온도범위 - 0 ~ 650°C (32 ~ 1200°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-14-K-48
XC-14-K-48
105,460원
배송: 2 주
 
두께 14 awg, K 타입, 온도 범위: 0 ~ 1090 °C ( 32 ~ 2000), 길이 48”
  
XC-14-J-12
82,390원
배송: 6 주
 
두께 14 awg, J 타입, 온도범위 - 0 ~ 590°C (32 ~ 1100°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-24-K-12
XC-24-K-12
57,010원
배송: 2 주
 
두께 24 awg, K 타입, 온도범위 - 0 ~ 870°C (32 ~ 1600°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-24-K-24
XC-24-K-24
68,190원
배송: 6 주
 
두께 24 awg, K 타입, 온도범위 - 0 ~ 870°C (32 ~ 1600°F), 길이 24"
  
XC-24-E-12
59,120원
배송: 6 주
 
두께 24 awg, E 타입, 온도범위 - 0 ~ 430°C (32 ~ 800°F), 길이 12"
  
XC-20-E-12
59,120원
배송: 6 주
 
두께 20 awg, E 타입, 온도범위 - 0 ~ 540°C (32 ~ 1000°F), 길이 12"
  
XC-20-J-12
76,390원
배송: 2 주
 
두께 20 awg, J 타입, 온도범위 - 0 ~ 480°C (32 ~ 900°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-20-K-12
XC-20-K-12
55,960원
배송: 2 주
 
두께 20 awg, K 타입, 온도범위 - 0 ~ 980°C (32 ~ 1800°F), 길이 12"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-20-K-24
XC-20-K-24
66,940원
배송: 6 주
 
두께 20 awg, K 타입, 온도 범위: 0 ~ 1090 °C ( 32 ~ 2000), 길이 24”
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-20-K-36
XC-20-K-36
80,010원
배송: 2 주
 
두께 20 awg, K 타입, 온도 범위: 0 ~ 1090 °C ( 32 ~ 2000), 길이 20”
  
XC-24-J-12
53,110원
배송: 6 주
 
두께 24 awg, J 타입, 온도범위 - 0 ~ 370°C (32 ~ 700°F), 길이 12"
함께 사용할 수 있는 미터기 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC
DP25B-TC
636,220원
배송: 8 주
 
써모커플 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
736,940원
배송: 8 주
 
써모커플 컨트롤러
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소자를 더 길게 주문하려면, 필요한 실제 길이를 나타내도록 "-12"를 변경하세요. 선택한 써머커플 재료 타입에 따라 온도가 제한됩니다.
직선형 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-S-M"를 추가하고, 직선형 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하십시오. 직각 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-R-M"를 추가하고, 직각 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하십시오.
참고: 실리카 절연체와 함께 구입할 수 있습니다. "XC"를 "XS"로 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
주문 예: (1) XC-20-K-12 K 타입 써모커플, 20 awg, 12'' 길이, 55,960원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) AWG 와이어 크기 선택하기:
14 : 14 AWG
20 : 20 AWG
24 : 24 AWG

(2) 써모커플 타입 선택하기:
K : K 타입 써모커플
E : E 타입 써모커플
J : J 타입 써모커플
N : N 타입 써모커플

(3) 길이 선택하기:
12 : 12"
18 : 18"
24 : 24"
36 : 36"
48 : 48"
CUSTOM : 인치 단위 맞춤 길이(길이는 24" 보다 크고 최대 600" 까지 가능함)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.