장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

볼트 체결 와셔 스테인레스 스틸 써모커플
(Heavy Duty Bolt-On Washer Thermocouple Assemblies)

WT-HD 시리즈

고강도 스테인레스 스틸 써모커플 | WT-HD 시리즈

고강도 스테인레스 스틸 써모커플

69,040원 WTK-HD-72-S

1 year warranty
  • 1.8 m (6") 304 스테인리스 스틸 케이블
  • 종단 피복을 벗긴 리드 또는 OSTW/SMPW 커넥터 종단 선택 가능
  • 플렉서블 케이블 OD 6.9 mm (0.275")
  • 와셔 ID 6.5 mm (0.260")
  • J, K, T, E 타입 써모커플 구매 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


표면 마운팅용 고강도 써모커플 WT-HD 시리즈는 표면이 와셔 마운팅 처리 되어 있으며 전체 크기는 17.3 mm OD입니다. 마운팅 홀 재질은 304 SS이고, 크기는 6.6 mm (0.260")입니다. 마운팅 표면 처리는 피복을 벗긴 리드에 1.8 m (6')의 304 SS 플렉서블 케이블 외장입니다. 스테인레스 스틸로 견고하면서도 유연합니다. 외장 케이블의 OD는 6.9 mm (0.275")이고, 와셔의 두께는 1.78 mm (0.070")입니다. 연결 장치로 표준 수형 커넥터를 선택할 수 있습니다. 타입 K의 경우에만 정격 480°C (900°F)입니다.

옵션 선택을 위해 하단의 제품번호생성기를 참고해주십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
종단 피복이 벗겨진 스타일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-S
WTJ-HD-72-S
72,950원
배송: 2 주
 
견고한 외장, J 타입, 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-S
WTK-HD-72-S
69,040원
배송: 2 주
 
견고한 외장, K 타입, 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTT-HD-72-S
WTT-HD-72-S
88,400원
배송: 6 주
 
견고한 외장, T 타입, 벗겨진 리드
  
WTE-HD-72-S
65,540원
배송: 6 주
 
견고한 외장, E 타입, 벗겨진 리드
OSTW 커넥터 연결 스타일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-OSTW-M
WTJ-HD-72-OSTW-M
85,950원
배송: 2 주
 
J 타입, OSTW 수형 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-OSTW-M
WTK-HD-72-OSTW-M
87,790원
배송: 6 주
 
K 타입, OSTW 수형 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTT-HD-72-OSTW-M
WTT-HD-72-OSTW-M
73,920원
배송: 2 주
 
T 타입, OSTW 수형 커넥터
  
WTE-HD-72-OSTW-M
78,850원
배송: 6 주
 
E 타입, OSTW 수형 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *캘리브레이션 타입을 지정하십시오: J, K, T, N, E. J = Iron-Constantan, T = Copper-Constantan, K = CHROMEGA™-ALOMEGA™, E = Chromel-Constantan,

리드 와이어 길이가 1.8 m (72")를 초과할 경우, 300 mm(12")당 비용이 추가됩니다. 모델 번호를 수정하십시오.

주문 예: (1) WTK-HD-72-S 견고한 와셔 써모커플, K 타입, 72, 69,040원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 교정 선택하기:
J : Iron-Constantan
K : CHROMEGA™-ALOMEGA™
T : Copper-Constantan
N : Nicrosil-Nisil
E : Chromel-Constantan

(2) 종단 선택하기:
S : 벗겨진 리드
OSTW-M : OSTW 수형 커넥터
SMPW-M : SMPW 수형 커넥터
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.