장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

UWTC-REC6 시리즈

Universal Wireless Transceiver Module | UWTC-REC6 시리즈
신제품

Universal Wireless Transceiver Module

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 무선 공정제어 시스템의 영역을 확장하십시오.
    어떠한 공정 입력 장치에도 사용할 수 있습니다.
  • 아날로그 출력신호
  • 패널미터, 컨트롤러, PLC, 데이터로거에 쉽게 연결할 수 있습니다.
  • 싱글 채널 오퍼레이션, 손 쉬운 사용
  • 1.8 m 케이블과 마운팅 브라켓 포함
  • 호스트 장비연결 전원공급과 외부 전원공급 모두 가능
  • OMEGA의 모든 UW Series 무선 장비와 호환 가능 (5 or 10V Output Models)
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

케이블 공사, 와이어 연결의 복잡함을 단순하게 해결하십시오. OMEGA의 UW 시리즈 무선 송신기, 수신기, 리피터와 함께 사용할 수 있는 범용 무선 송수신기 (Universal Wireless Transceiver) UWTC-REC6 시리즈

센서와 장비 연결에 대한 부담을 줄여 드립니다. 아날로그 출력 장비, 오메가 무선 센서, 트랜스미터에 연결하여 온도(열전대/측온저항체), 상대습도, pH, 적외선, 공정 데이터를 무선 공정 시스템으로 편리하게 관리하십시오. 컴팩트 사이즈, 쉬운 설치와 연결로 안정적이고 신뢰할 수 있는 무선 수신 환경을 제공합니다.

호환 와이어리스 트랜스미터 시리즈
UWTC and UWTC-2-NEMA열전대 온도 송신기 (Thermocouple Transmitter)
UWRTD and UWRTD-2-NEMA 측온저항체 온도 송신기 (RTD Transmitter)
UWRH-2 and UWRH-2-NEMA 상대습도 송신기 (RH Transmitter)

사양
전원: 12~24 Vdc @ 50 mA
아날로그 출력: 1, non-isolated, 재송신 0~5 Vdc, 0~10 Vdc
연결: 1.8 m (6') 케이블 포함 (피복 말단 벗긴 형태로 전원 입력과 출력 모두 연결 가능)
작동환경: -10 ~ 70°C (-14 to 158°F), 0 ~ 95% RH (non-condensing)
Radio Receiver Frequency (RF): 2.4 GHz
외장: ABS (plastic)
사이즈: 76 L x 32 W x 26 mm H (3 x 1.25 x 1 in)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
UWTC-REC6-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
Wireless transceiver for UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC and UWPH series wireless connectors and transmitters, 0-5Vdc
  
UWTC-REC6-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
Wireless transceiver for UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC and UWPH series wireless connectors and transmitters, 0-10Vdc
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
110,450원
배송: 3 주
 
24 Vdc, 200 mA power supply
  
REC6-PC
판매 상담  
배송: 
 
 
Setup/Programming Cable and Software (One Required)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 1.8 m (6') integral power/output cable, mounting bracket, and operator's manual.
Requires one Model REC6-PC Setup/Programming Cable and Software.
   
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.