장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

무선 RTD 온도 송신기
(RTD-to-Wireless Connector/Converter)

UWRTD 시리즈

무선 RTD 온도 송신기 | UWRTD 시리즈
신제품

무선 RTD 온도 송신기

604,620원 UWRTD-2

1 year warranty CE
  • 3선식
  • 100옴 RTD 직접 연결
  • 데이터 송신 가능
  • 0.00385 또는 0.00392 Curve RTD 센서 모두 수용
  • 무료 소프트웨어를 통해 PC를 데이터 기록장치처럼 사용
  • 최대 48채널 연결 가능
  • 저전압 모드와 슬립 모드로 운영 가능
  • 온도, 신호강도 및 배터리 잔량을 동시에 실시간 모니터링
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

UWRTD-2는 독립적으로 작동이 가능한 소형 크기의 트랜스미터로 무선을 통해 호스트에서 120 m 거리의 데이터를 받을 수 있습니다. RTD(측온저항체) 센서에 커넥터 방식으로 연결하여 사용할 수 있는 편리한 무선 송신기입니다.

알파계수 385와 392 모두 사용할 수 있으며 3선식 & PT100 (백금 100옴) RTD를 이 소형 트랜스미터에 연결하여 온도 측정과 전송을 동시에 할 수 있습니다. 완전한 온도 무선 시스템으로 케이블 공사 없이 편리하게 온도 공정을 모니터링 할 수 있습니다.

제공되는 무상 소프트웨어를 통하여 PC에서 RTD 측정온도, 대기온도, RF 신호 강도, 배터리 잔량을 실시간 확인하고, 사용자 설정을 통하여 매시간(2초 ~ 2분) 전송 데이터를 확인할 수 있습니다.

UWRTD의 송신 거리 확장을 위해 UWTC-REC 시리즈 수신기와 함께 사용하실 수 있습니다. UWTC-REC 시리즈는 트랜스미터 48 채널까지 수용할 수 있고 수신기에 디지털 디스플레이를 장착할 수 있습니다. 아날로그 출력 지원 모델도 선택할 수 있으며 각종 PLC 및 DAQ와 함께 편리한 무선 공정 시스템을 구축할 수 있습니다. 모든 UW 시리즈는 무료 소프트웨어가 제공되고 있으며 이를 통해 데이터 로거와 같은 별도의 데이터 기록장치 없이 PC에서 쉽게 데이터를 관리할 수 있습니다.

무선 수신기
UWTC-REC1: 48 채널 무선 수신기 - USB 연결
UWTC-REC2: 48 채널 무선 수신기 - USB 연결 및 단일 아날로그 출력
UWTC-REC3: 32 채널 무선 수신기 - 이더넷 (웹-기반 온도 모니터링)
UWTC-REC6: 단일 채널 무선 수신기 - 단일 아날로그 출력


【기술사양】
입력: 100 Ω Pt RTD; 0.00385 또는 0.00392 curve; 소프트웨어에서 설정 가능
범위:
   Pt100, 0.00385: -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)
   Pt100, 0.00392: -100 ~ 457°C (-148 ~ 854°F)
정밀도: ±0.5°C (1.0°F)
분해능: 1°C (1°F)
작동환경: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
센서연결: 오메가“T”시리즈 RTD 커넥터 TA4M(TA4F 소켓 포함)
전송속도(샘플레이트): 사용자 설정 가능, 1 초 ~ 2 분
Radio Frequency (RF) 트랜시버 캐리어: ISM 2.4 GHz, 직접 시퀀스 확산 스펙트럼(direct sequence spread spectrum)
RF 출력:
   UWRTD-1: 0 dBm (1 mW)
   UWRTD-2: 10 dBm (10 mW)
RF Link 범위
UWRTD-1:
   실외 시야: 최대 60 m (200')
   실내/도시: 최대 20 m (65')
UWRTD-2:
   실외 시야: 최대 120 m (400')
   실내/도시: 최대 40 m (130')
RF 데이터 패킷 규격: IEEE 802.15.4, 개방형 통신 아키텍처(open communication architecture)
컴퓨터 인터페이스: USB, 최초 프로그래밍/설정 (1 개의 인터페이스 케이블 포함)
소프트웨어: 무료 제공, 윈도우 환경 설치 가능
배터리: 1 개 3.6V 리튬, 2.4 Ah 용량 (AA 크기) (포함)
배터리 수명: 1.5 년 (1 샘플/분 판독 속도 @ 25 (77°F)), 샘플 속도에 따라 다름
전송데이터: RTD 측정온도, 대기온도, RF 신호강도, 배터리 상태
외장(케이스): ABS 플라스틱
크기: 100 L x 50 W x 25 mm H (안테나 불포함) (4 x 2 x 1")
무게: 70 g (2.46 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
UWRTD-2
604,620원
배송: 8 주
 
무선 RTD 커넥터
부속품
  
UWTC-ANT-LR
56,840원
배송: 2 주
 
옵션 지향성 안테나 (표준 안테나 교체)
  
UWTC-CABLE
34,130원
배송: 8 주
 
여분의 프로그래밍 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4F
TA4F
21,540원
배송: 2 주
 
추가적인 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
813,320원
배송: 8 주
 
무선 수신기, USB 통신
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 전송 주파수 규제에 따라 UW-RTD-1 제품은 미국, 캐나다 및 유럽에서만 사용 가능합니다. UW-RTD-2는 미국, 캐나다, 유럽, 멕시코, 브라질, 중국, 한국, 싱가포르에서 사용이 가능하도록 인증되었습니다.
주문 예: (1) UWRTD-2 무선 RTD 커넥터, 604,620원  plus (1) UWTC-REC1 무선 수신기, USB 통신, 813,320원, 604,620 + 813,320 = 1,417,940원

제품 메뉴얼:

다운로드 UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
다운로드 UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.