작업 중에도 데이터를 이메일 전송, 공유 및 업로드할 수 있습니다.
스마트 기기에서이메일 주소나 클라우드로 데이터 파일을 보낼 수 있습니다. UWBT 시리즈 송신기는 USB 연결을 통한 컴퓨터를 활용하여 설정, 수집 데이터 다운로드, 송신기로부터의 실시간 센서 데이터 인식 그리고 UWBT 펌웨어 업그레이드가 가능합니다.
동일한 응용 프로그램으로 다수의 송신기를 페어링할 수 있습니다.
다수의 송신기와 페어링하고 이를 설정할 수 있습니다. 송신기의 자료를 디지털, 치수 또는 그래프 형식으로 살펴볼 수 있습니다. 실시간 데이터를 초당 하나의 표본에서 분당 하나의 표본까지의 처리속도로 스마트폰 또는 태블릿에 수집할 수 있습니다. 데이터 무결성 보장을 위하여 데이터는 초당 10개 표본부터 분당 1개 표본까지의 처리속도로 UWBT 송신기에 자체적으로 로컬 수집한 후에 스마트 기기로 다운로드 할 수 있습니다.
6가지 고유 모델 중 선택 가능합니다.
UWBT 시리즈는 착탈식 3선 단자판을 갖춘 RTD용, 상대습도 및 온도 측정용, 표준/미니 소켓을 갖춘 써모커플 용, ph 및 온도 측정용, M21 커넥터를 갖춘 써모커플 및 RTD용 모델을 갖추고 있습니다.
UWBT-RTD-TB RTD with terminal block connection
UWBT-RH Relative humidity (includes probe)
UWBT-TC-UST Thermocouple with universal TC connector
UWBT-PH pH transmitter
UWBT-TC-M12 Thermocouple with M12 connection
UWBT-RTD-M12 RTD with M12 connection