장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING PFA Formulation

TYTP Series

OMEGAFLEX ® Chemical Tubing PFA Formulation | TYTP Series

OMEGAFLEX ® Chemical Tubing PFA Formulation

278,990원 TYTP-116132-100

  • PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths
  • PFA offers superior transparency for applications that require visual inspection
  • Excellent Chemical Resistance Properties
  • For use up to 260°C (500°F)
펌프 및 혼합기 - 관련 제품 보기

설명

PFA tubing is a flexible tubing with an almost transparent appearance. Unlike pipe, PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths, thus allowing fewer connections. PFA tubing from OMEGA is manufactured using the highest grade resins, which provide outstanding physical- and chemical-stress crack resistance and the greatest flex-life. Like pipe, PFA tubing has excellent chemical resistance properties and can be used in temperatures ranging from -196 to 260°C (-320 to 500°F).

SPECIFICATIONS*
Hardness, Shore D: 60
Specific Gravity: 2.15
Elongation at Break: 300%
Brittle Temperature: -170°C (-275°F)
Service Temperature: -196 to 260°C (-320 to 500°F)
ASTM: 3307
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
1/16 to 3/8" OD Tubing
  
TYTP-116132-100
278,990원
배송: 2 주
 
1/16 OD (in), 1/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-18116-25
86,570원
배송: 4 주
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-18116-50
154,320원
배송: 4 주
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-18116-100
312,600원
배송: 4 주
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-316116-50
334,350원
배송: 4 주
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-316116-100
682,590원
배송: 4 주
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-532332-50
201,830원
배송: 4 주
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-532332-100
401,650원
배송: 4 주
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-31618-50
243,390원
배송: 3 주
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-31618-100
488,700원
배송: 3 주
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1418-25
201,830원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1418-50
401,650원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYTP-1418-100
TYTP-1418-100
809,210원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14532-25
223,590원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-14532-50
447,150원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14532-100
892,320원
배송: 6 주
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14316-50
388,190원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14316-100
724,120원
배송: 4 주
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-516316-25
판매 상담  
배송: 
 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-516316-50
682,590원
배송: 7 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-516316-100
1,347,550원
배송: 7 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-51614-50
447,150원
배송: 4 주
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-51614-100
892,320원
배송: 4 주
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3814-25
334,350원
배송: 4 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3814-50
682,590원
배송: 4 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3814-100
1,333,490원
배송: 4 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
3/8 to 1-1/8" OD Tubing
  
TYTP-38516-25
판매 상담  
배송: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-38516-50
536,180원
배송: 4 주
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-38516-100
1,070,370원
배송: 4 주
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-716516-25
447,150원
배송: 4 주
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-716516-50
892,320원
배송: 4 주
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-716516-100
1,773,240원
배송: 4 주
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-71638-25
312,600원
배송: 3 주
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-71638-50
641,040원
배송: 3 주
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-71638-100
1,238,540원
배송: 3 주
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1238-25
447,150원
배송: 4 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1238-50
892,320원
배송: 2 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-1238-100
1,773,240원
배송: 4 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-916716-25
판매 상담  
배송: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-916716-50
판매 상담  
배송: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-916716-100
판매 상담  
배송: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-91612-25
502,560원
배송: 20 주
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-91612-50
1,007,050원
배송: 20 주
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-91612-100
2,007,550원
배송: 20 주
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-5812-25
641,040원
배송: 4 주
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-5812-50
1,238,540원
배송: 4 주
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-5812-100
2,479,060원
배송: 4 주
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3458-25
619,270원
배송: 4 주
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3458-50
1,216,790원
배송: 4 주
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3458-100
2,435,670원
배송: 4 주
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-08334-25
판매 상담  
배송: 
 
 
0.83 OD (in), 3/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-178-25
1,028,800원
배송: 4 주
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1101-5
판매 상담  
배송: 
 
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
  
TYTP-1181-5
334,350원
배송: 4 주
 
1-1/8 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
4 to 12 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTP-42-50
243,390원
배송: 4 주
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-42-100
488,700원
배송: 4 주
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-86-25
223,590원
배송: 2 주
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-86-50
447,150원
배송: 4 주
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-86-100
892,320원
배송: 4 주
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-108-25
312,600원
배송: 4 주
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-108-50
641,040원
배송: 4 주
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-108-100
1,238,540원
배송: 4 주
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-1210-25
356,130원
배송: 4 주
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-1210-50
724,120원
배송: 4 주
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-1210-100
1,426,500원
배송: 4 주
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 100 ft
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. Notes: PFA is clear in color and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard coil lengths of 25, 50, and 100 ft. PFA packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colors.
주문 예: (1) TYTP-18116-25 1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing, 25 ft, 86,570원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.