장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DIN 레일 장착 트랜스미터와 RFID 통신
(DIN Rail Mount Transmitters with RFID Communications)

TXDIN400 시리즈

DIN 레일 장착 트랜스미터와 RFID 통신 | TXDIN400 시리즈

DIN 레일 장착 트랜스미터와 RFID 통신

171,790원 TXDIN401

1 year warranty CE
  • 데이터 기록을 위한 2624개 단어 용량의 비휘발성 메모리 (원형 버퍼)
  • Pt100 또는 Ni100 RTD 입력 및 J/K/T/E/R/S/B/N 타입 써모커플을 수용하는 TXDIN401 온도 트랜스미터
  • TXDIN402은 공정 전압, 전류 또는 저항 입력을 수용
  • TX400-RFID (NFC) 프로그래머 및 설정 소프트웨어를 통하여 사용자 설정 가능
  • 높은 정밀도
  • 16-비트 변환
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

TXDIN401 및 TXDIN402 DIN 레일 장착 트랜스미터는 온도 또는 공정 신호를 선형화된 2-선식 루프 전원 방식 4 ~ 20 mA 출력으로 변형시킵니다. TXDIN401은 Pt100 또는 Ni100 RTD 및 J/K/T/E/R/S/B/N 타입 써모커플을 수용하는 온도 트랜스미터입니다. TXDIN402는 전압, 전류 또는 저항 입력을 수용하는 공정 입력 트랜스미터입니다.

이러한 변환기들의 특징은 16비트 변환과 판독 규모에 대한 높은 정밀도를 보장합니다. 프로그래밍 절차는 RFID (NFC) 모드와 전원 인가와 트랜스미터와의 연결없이 사용자가 모든 교정과 설정을 신속하게 할 수 있도록 하는 전용 TX400-RFID 프로그래머를 함께 사용합니다. 간단하게 TX400-RFID 프로그래머를 사용자 PC의 USB 포트에 연결하여 RF 프로그래머 설정 소프트웨어를 시작하고 통신을 하기 위해 TX400-RFID 프로그래머의 위쪽에 트랜스미터를 위치 시킵니다. 이러한 트랜스미터는 입력 신호에 대한 데이터 기록 기능과 함께 제공됩니다. 트랜스미터는 사용자 설정 가능한 샘플링 시간과 데이터 기록을 위해 비휘발성 메모리(원형 버퍼)가 있습니다. 사용자가 샘플링 시간(1초 ~ 3600초)을 선택하고 매회 4~20 mA 루프 전원을 기기에 공급하고, 입력값은 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

TX400-RFIX 프로그래머와 함께 RF 프로그래머 설정 소프트웨어를 사용한다면, 사용자는 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
(참고: 소프트웨어는 오메가에서 지원돼 무료로 다운로드가 가능합니다.)
• 4~20 mA 출력을 원하는 입력 범위로의 스케일링을 포함하는 트랜스미터를 완전하게 설정 가능.
• 이득 및 오프셋 오류에 대한 보상을 위해서 현장 교정을 실행
• 가시화와 출력을 위해서 기록된 데이터를 다운로드

【기술사양】

RTD 입력 유형 및 범위 (TXDIN401 전용)
*Pt100 (α = 0.00385):
2, 3, 또는 4-선식 연결, -200 ~ 600°C (-328 ~ 1112°F)
*Ni100 (α = 0.00618): 2, 3, 또는 4-선식 연결, -60 ~ 180°C (-76 ~ 356°F)
출력 분해능: 2 µA
초과범위 출력: fs + 5°C
범위 내 출력: fs - 5°
출력 오류 (실패): 21 mA 또는 3.8 mA 사이에서 선택가능
전류 출력 보호: 대략 30 mA
거부: 50 ~ 60 Hz
최대 전송 오류: 0.1% FS 또는 0.2 °C 중 큰 값
샘플링 시간: 300 msec
반응 시간 (10 ~ 90%): 600 msec
데이터 기록을 위한 비휘발성 메모리 (원형 버퍼): 2624개 단어
케이블 저항: 최대 20Ω
온도 계수: < 100 ppm
전원: 2-선식 루프 전원 방식; 작동 범위 6 ~ 32 Vdc
차폐: Galvanic, 1 KVac 입력/출력
작동 환경: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F), 30 ~ 90% RH (비응결식)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
장착: 3 mm DIN 레일
재질: 엔클로저, 폴리카보네이트; 전면 패널, 실리콘
엔클로저 등급: CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2에 따라 NEMA 1 (IP20)
프로그래밍: 무선과 RFID 기술 (NFC)
소프트웨어: Windows® XP/7/8 (32-비트 및 64-비트), Windows 10 (64-비트)
연결: 나사 단자
무게: 약 30 g (1.05 oz)
치수: 90 H x 18 W x 64 mm D (3.54 x 0.71 x 2.52")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TXDIN401
171,790원
배송: 2 주
 
DIN 레일 장착 RFID 온도 트랜스미터
  
TXDIN402
171,790원
배송: 2 주
 
DIN 레일 장착 RFID 전압, 전류 및 저항 입력 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX400-RFID
TX400-RFID
245,930원
배송: 2 주
 
RFID 프로그래머
  
RAIL-35-1
24,850원
배송: 2 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 1 m (3.3') 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
50,020원
배송: 2 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 2 m (6.6') 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: TX400-RFID 프로그래머는 사용자 설명서 및 USB 인터페이스 케이블과 함께 제공됩니다.
TXDIN401과 TXDIN402 트랜스미터는 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. RF 프로그래머 PC 설정 소프트웨어는 OMEGA로부터 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.
주문 예: (1) TX400-RFID RFID 프로그래머, 245,930원  plus (1) TXDIN401 DIN 레일 장착 RFID 온도 트랜스미터, 171,790원, 245,930 + 171,790 = 417,720원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.