TXDIN1600 시리즈는 새로운 세대의 DIN 레일 설치 온도 트랜스미터입니다. 이 제품은 가장 일반적인 공정 및 온도 센서 입력을 받으며 사용자에게 표준 2선 4 ~ 20 mA 출력 신호를 제공합니다. 입력과 출력이 서로 영향을 주지 않으며 모든 온도 범위는 온도에 선형입니다. 사용하기 쉽게 설계된 최신 USB 인터페이스는 빠르고 쉽게 설치하는데 적합합니다. 기본 USB 케이블을 TXDIN1600과 PC에 연결하기만 하면 됩니다. 무료 설정 소프트웨어를 이용하여 PC는 자동으로 기존 설정 데이터를 업로드하고 사용자가 원하는 대로 변경하도록 안내합니다. 또한 시간을 절약하기 위해 TXDIN1600은 설정 과정 중에 전원 공급 장치에 선을 연결할 필요가 없고 USB 인터페이스를 통해 PC로부터 전력을 공급받습니다. TXDIN1600은 사용자 버튼 트림 기능이 제공되어 4 mA 및 20 mA에서 트림을 조정할 수 있습니다. 사용자 트림 기능은 필요가 없을 경우 설정 중에 잠글 수 있습니다. 범위 LED는 정상 작동 중에 범위를 벗어난 입력을 표시하고 사용자 트림 중에는 트림의 상태를 표시하는데 이용합니다.
【기술사양】
아이솔레이션: 입력에서 출력까지 500 Vdc 에서 테스트 환경: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 10 ~ 95% RH 비응결에서 작동 보관: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 인증: BS EN 61326에 따라 테스트 치수: 17.5 W x 56.4 L x 90 mm H (0.7 x 2.2 x 3.5") 재질: Polmide 6.6 자가 소화 터미널: 나사 단자 케이블: 최대 2.5 mm (0.1") 색상: 회색
- TXDIN1610 타입: 2-선 전류 싱크; 신호 범위 4 ~ 20 mA; 최대 범위 3.8 ~ 24 mA 공급: 11 ~ 30 Vdc, 공칭 24V, 24V에서 최대 루프 부하 600R 반응 시간: <500 ms 최종값의 95%까지 도달; 시동 시간 < 3초 캘리브레이션 정밀도: ±5 uA 루프 효과: 루프 리플 0.03% FSR; 공급 민감도 0.05 uA/°C; 1V rms 50 Hz 리플에서 공급 리플 거부 <±5 uA 오류 보호: 역접속 및 과전압 방지, 최대 과전압 전류 100 mA 사용자 트림: 상승 및 하강 버튼, 출력이 3.8 ~ 6 mA 일 경우 오프셋에 대해 활성화, 간격 18 ~ 22 mA, 트림 잠금 옵션
- TXDIN1620 타입: 3-선 전압 출력 프로그램 가능한 범위: 0 ~ 10, 0 ~ 5, 2 ~ 10, 1 ~ 5 및 0 ~ 1V 공급: 15 ~ 28 Vdc 반응 시간: <500 ms 최종값의 95%까지 도달; 시동 시간 <3초 캘리브레이션 정밀도: ±5 mV 출력 구동: 10V 에서 2 mA 구동 5 KΩ 보호: 역접속 및 과전압 방지, 최대 과전압 전류 100 mA 사용자 트림: 상승 및 하강 버튼, 출력이 오프셋에 대해 활성화, 트림 잠금 옵션
-TXDIN1630 타입: 듀얼 폼 C 릴레이 접촉 공급: 최대 40 mA 에서 24 Vdc ±5% 반응 시간: <500 ms 최종값의 95%까지 도달; 시동 시간 <3초 접점 정격: 1 A에서 250 Vac rms; 1 A에서 30 Vdc, 저항성 부하 트림 타입: 각각의 트립 A 및 B는 높거나 낮은 수준, 최대 범위 설정점으로 설정할 수 있고 조정 가능 범위: 장비에 프로그램한 설정점, 입력의 모든 범위를 포함 이력 현상: 장비에 설정 보호: 역접속 및 과전압 방지, 최대 과전압 전류 100 mA
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.