TX93A 및 TX94A 시리즈에 대한 새로운 모델이 출시되었습니다. 신규 모델인 TXUN 시리즈 확인 요청드립니다. 문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
OMEGA™ 초소형 온도 트랜스미터는 써모커플의 밀리볼트 입력 또는 RTD의 저항을 4 ~ 20 mA 출력으로 전환합니다. 트랜스미터는 가장 인기 있는 4가지 써모커플 타입 (J, K, T, E)뿐만 아니라 3선 100 Ω 백금 RTD를 포함하는 컬러 코딩 케이스로 구입할 수 있습니다.
최신형 집적 회로와 전자 설계가 특징인 이 초소형 트랜스미터는 지름이 35.6 mm(1.40")으로 초소형이며 오메가 NB2 같은 많은 소형 써모웰 보호 헤드에 맞도록 설계되었습니다.
TX93A와 TX94A 트랜스미터는 다양한 사용처에서 장기간의 고비용 현장 배선을 제거할 수 있습니다. 그리고 트랜스미터의 특정 입력 타입과 캘리브레이션 온도 범위에 비례하는 안정적인 4 ~ 20 mA 출력 신호를 만듭니다. 0 및 스팬에 대해 ±25% 조정능력이 있습니다. 전송된 신호는 잡음 유입, 전압 강하 및 다중 냉접점 오류를 없애며 루프 연결용 구리 연선만을 필요로 합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: (1) 써모커플 모델, 써모커플의 mV 출력에 비례하는 출력. 온도에 선형화되지 않음
(2) 비-접지 프로브와 사용하기 위한 비-절연 기기
(3) 각각의 기기는 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.