장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

속도 및 온도 측정 시스템

TVS-1000 시리즈

속도 및 온도 측정 시스템 | TVS-1000 시리즈

속도 및 온도 측정 시스템

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 유연한 센서
  • 흐름 방해를 최소화하기 위해 얇고 편평함
  • 높은 정확도
  • 센서 하나로 풍속과 온도 측정
  • 품질 결과 연구
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

TVS-1004 및 TVS-1008 자동 온도 및 속도 스캐너는 휴대용 4- 및 8-채널 열선 풍속계입니다. TVS-1100 시리즈는 전체 센서를 최대 32개까지 확장 가능합니다. 완전히 자동화된 이 연구- 품질 계측기는 PCB 및 전자 기기 케이스 같은 복잡환 환경에서 공기 온도, 속도, 표면 온도의 단일점 및 다중점을 정확히 측정합니다. 온도 기록기로 사용할 때 액체와 고체 온도를 모두 측정할 수 있습니다.
TVS-1000 시리즈는 특허 받은 반응이 빠른 전방향성 센서를 이용합니다. 이 특허 받은 단일 센서 기술로 등온이 아닌 공기 흐름의 결과로 발생한 오류를 없앨 수 있습니다. 정밀하게 캘리브레이션된 각 센서는 유연하고 튼튼하며 편평한 구조를 가지고 있어 PCB 부품에 의해 생긴 마루와 골에 침습을 최소화하며 장착할 수 있습니다. 이 장치를 사용하려면 데이터 수집과 보고를 위해 PC로 소프트웨어를 가동하고 이용해야 합니다.
T이 캔들스틱 방식의 센서는 전자 장치에서 열 상태를 특징화하기 위해 온도와 풍속을 측정하는 유연하고 튼튼하게 기저 및 자루를 설계한 센서입니다. 캔들스틱 센서는 좁고 편평해 시험 영역에서 열 흐름의 방해를 최소화합니다. 이 장치는 유연하고 자루에 플라스틱 관을 씌워서, 시험 과정 중에 설치하거나 장소를 옮기기 쉽습니다. 센서는 저속 (자연 대류) 흐름이나 고속 흐름에 맞게 캘리브레이션되며, -30 – 150°C ±1°C 범위의 온도를 측정하는데 유용합니다. 속도 측정값은 범위가 0 – 20 m/s (4000 피트/초)입니다. 다른 가능한 범위에 대해 자세히 알아보려면 오메가에 접속하세요. 단일 센서를 이용해 온도와 속도를 측정하면 기류가 등온이 아닐 때 일어날 수 있는 오류를 제거할 수 있습니다. 많은 캔들스틱 센서를 쉽게 설치해 장치의 열 및 기류 조건을 철저하게 지도화할 수 있습니다. 이 장치의 튼튼한 특성 덕분에 지속적으로 위치를 바꿔 판독할 수 있습니다.

형질
스캐너
전력:
115 Vac, 60–50 Hz
최대 채널 수: TVS-1004의 경우 4개, TVS-1008의 경우 8개
온도 범위: -30–150°C ±1°C (-22–302°F) ±1.8°F
속도 범위: 0–20 m/s (4000 피트/초) ±2%, 다른 가능 범위에 대한 자세한 내용을 확인하려면 오메가에 접속하세요.
센서: TVS-1008에는 최대 8개, TVS-1004에는 최대 4개, TVS1100 시리즈는 공장에서 최대 32채널로 확장 가능
측정 기간: 파일 저장 모드에서 PC 저장 한계에 따라 달라짐,
열 분석 모듈이 있는 데이터 저장 PC 소프트웨어가 없으면
무제한.
컴퓨터 인터페이스: RS232 포트 및 USB 어댑터
센서
케이블:
2 m (6')
높이: 12 mm (0.5")
기본 지름: 9.5 mm (0.4")
센서 자루 지름: 0.5 mm (0.02")
센서 비드 지름: 1.1 mm (0.04")
속도량: 0–20 m/s 또는 맞춤형
온도량: -30–150°C ±1°C
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TVS-1004
8,767,180원
배송: 12 주
 
4 속도 / 온도 센서, 스캐너 및 소프트웨어
TVS-1008
12,788,650원
배송: 12 주
 
8 속도 / 온도 센서, 스캐너 및 소프트웨어
TVS-1108
19,641,070원
배송: 12 주
 
8 속도 / 온도 센서, 스캐너 및 팽창성 소프트웨어 공장
TVS-1112
24,639,130원
배송: 12 주
 
속도 12 / 온도 센서, 스캐너 및 팽창성 소프트웨어 공장
TVS-1120
30,432,860원
배송: 12 주
 
속도 20 / 온도 센서, 스캐너 및 팽창성 소프트웨어 공장
TVS-1132
44,017,080원
배송: 12 주
 
속도 32 / 온도 센서, 스캐너 및 소프트웨어
부속품
TVS-1000-PS
447,100원
배송: 12 주
 
여분의 전원 코드와 전원
TVS-1000-RP
679,470원
배송: 12 주
 
교체 속도 / 교정 참고 도서와 온도 센서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 캘리브레이션된 센서, 스캐너, 분석 소프트웨어, 전력 코드, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 TVS-1000 Series - Temperature & Velocity Measurement System
다운로드 TVS-1100 Series - Temperature & Velocity Measurement System
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.