466,080원 TSW-11
설명
OMEGA의 TSW 시리즈 조절식 온도 스위치는 온도 제어에 경제적인 솔루션이 필요한 어플리케이션에 이상적입니다. TSW 시리즈 스위치의 스테인리스 스틸 꼭지 (stem)은 밀폐되어 있으며 공정 온도 상승함에 따라 팽창하는 가스로 채워져 있습니다. 스위치 몸체 내의 멤브레인은 기계적으로 5 Amp 형태의 C 릴레이를 닫습니다.제품 파트 번호 | 측정 온도 범위 | 접촉 정격 암페어 Amps | 반복도 °C/°F |
TSW-11 | -45 ~ -5°C (-49 ~ 23°F ) | 1 | ±.7 (1.3) |
TSW-15 | -45 ~ -5°C (-49 ~ 23°F) | 5 | ±.7 (1.3) |
TSW-21 | -25 ~ 20°C (-13 ~ 63°F) | 1 | ±.9 (1.6) |
TSW-25 | -25 ~ 20°C (-13 ~ 63°F) | 5 | ±.9 (1.6) |
TSW-31 | -5 ~ 35°C(23 ~ 95°F) | 1 | ±.8 (1.4) |
TSW-35 | -5 ~ 35°C (23 ~ 95°F) | 5 | ±.8 (1.4) |
TSW-41 | 25 ~ 70°C (77 ~ 158°F) | 1 | ±.9 (1.6) |
TSW-45 | 25 ~ 70°C (77 ~ 158°F) | 5 | ±.9 (1.6) |
TSW-51 | 55 ~ 105°C (131 ~ 221F) | 1 | ±1.0 (1.8) |
TSW-55 | 55 ~ 105°C(131 ~ 221°F) | 5 | ±1.0 (1.8) |
TSW-61 | 80 ~ 125°C (176 ~ 257°F) | 1 | ±.9 (1.6) |
TSW-65 | 80 ~ 125°C(176 ~ 257°F) | 5 | ±.9 (1.6) |
TSW-71 | 115 ~ 175°C(239 ~ 347°F) | 1 | ±1.2 (2.2) |
TSW-75 | 115 ~ 175°C (239 ~ 347°F) | 5 | ±1.3 (2.3) |
TSW-81 | 175 ~ 230°C (347 ~ 456°F) | 1 | ±1.2 (2.1) |
TSW-85 | 175 ~ 230°C (347 ~ 456°F) | 5 | ±1.2 (2.1) |
TSW-91 | 200 ~ 265°C (392 ~ 509°F) | 1 | ±1.3 (2.4) |
TSW-95 | 200 ~ 265°C (392 ~ 509°F ) | 5 | ±1.3 (2.4) |