관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
»
반응식 및 회전식 토크셀
» TQ202/TQM202 시리즈
반작용 토크 센서-플랜지 또는 축 장착형 낮은 범위의 토크 측정 미국표준규격 및 미터 규격 모델
TQ202/TQM202 시리즈
반작용 토크 센서-플랜지 또는 축 장착형 낮은 범위의 토크 측정 미국표준규격 및 미터 규격 모델
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
산업용 환경에서 장기적 신뢰성을 제공하는 일체의 스테인레스 스틸 케이스
높은 정밀도
정밀 저 노이즈 측정용 차폐 케이블
확실한 미끄럼 방지용 견고한 장착 구조
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
반작용 토크
0 - 25 oz-inch ~ 0 - 250 inch-lb
0 - 0.18 N-m ~ 0 - 110 N-m
형질
출력:
2 mV/V
여자 전압:
10 Vdc, 최대 15V
입력 저항:
최소 360 Ω
출력 저항:
350 ±5 Ω
정밀도:
±0.2% FSO (선형성, 히스테리시스
및 반복성 포함)
제로 밸런스:
±2% FSO
보상 온도 범위:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
작동 온도 범위:
-54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
열 효과:
제로:
0.005% FSO/°F
스팬:
0.005% rdg/°F
초과하중 안전 범위:
용량의 150%
초과하중 한계 범위:
용량의 300%
구조 재질:
스테인레스 스틸
전기 터미네이션:
1.5 m (5') 4중 도체형 차폐
PVC 케이블, 스트레인 완화형
:
IP65
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
TQ202-25Z
2,155,700원
배송: 12 주
수량
25 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-30Z
2,477,490원
배송: 6 주
수량
30 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-100Z
1,924,190원
배송: 2 주
수량
100 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-120Z
1,924,190원
배송: 12 주
수량
120의 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-150Z
1,924,190원
배송: 12 주
수량
150 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-25
2,212,360원
배송: 6 주
수량
25 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-50
1,924,190원
배송: 12 주
수량
50 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-100
1,924,190원
배송: 8 주
수량
100 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
TQ202-250
2,212,360원
배송: 6 주
수량
250 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 센서 플랜지
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
5-포인트 캘리브레이션 성적서와 함께 제공됨
* 호환 미터 온라인으로 우리를 방문하십시오.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >