OMEGA™ TQ103 시리즈 소켓 연장 타입 토크 센서는 소켓과 드라이버 사이에 부착되어 볼트 토크의 측정 또는 검증을 위해 사용됩니다. 본 제품은 시계방향 및 반 시계방향으로 토크 측정이 가능합니다. 정밀도, 가격 및 크기 측면에서 다양한 산업 분야 및 실험실 용도로서 아주 이상적입니다.
형질 정격 출력: 1 ~ 3 mV/V (표 참고) 여자 전압: 10 Vdc, 최대 20 Vdc 정밀도: ±0.37% FS 선형성: ±0.25% FS 히스테리시스: ±0.25% FS 반복도: ±0.1% FS 제로 발란스: ±0.1% FS 작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F) 보상 온도 범위: 21 ~ 76°C (70 ~ 170°F) 열 효과: 영점: 0.002% FS/°F 구간: 0.002% rdg/°F 최대 하중: 안전 범위: 150% FS, 한계 범위: 300% FS 브릿지 저항: 1000 Ω FS에서의 각 편차: 3° 구조 재질: 합금강 전기적 말단 처리 방법: 0.6 m (2') 길이 4중 도체 차폐식, 컬러 코딩된 케이블, 돼지꼬리 말단 방식
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: * HHP-SG 제품은 표준 휴대형 미터기 입니다. DP25B-S 및 DP41-S 는 패널 미터기 입니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.