30,060원 TLCH-20
설명
DIN 레일 장착 종단이 필요하면, DRTB 시리즈 써머커플 터미널 블록을
확인하십시오 - 아래의 관련 제품 항목을 참조하십시오.
|
주문 코드 | 써모커플 합금 |
CH | CHROMEGATM |
AL | ALOMEGATM |
IR | Iron |
CO | Constantan |
CP | Copper (also R/S positive lead) |
11 | Alloy 11 (R/S negative lead) |
405 | Alloy 405 (type C positive lead) |
426 | Alloy 426 (type C negative lead) |
203 | Alloy 203 (type D positive lead) |
225 | Alloy 225 (type D negative lead) |
200 | Alloy 200 (type G positive lead) |
226 | Alloy 226 (type G negative lead) |
NP | OMEGA-PTM |
NN | OMEGA-NTM |
모델 번호 | 터미널 개수 |
치수 mm (인치) | |
A | B | ||
BS2 | 2 | 33.34 (1.31") | 41.28 (1.63") |
BS3 | 3 | 44.45 (1.75") | 52.39 (2.06") |
BS4 | 4 | 55.55 (2.19") | 63.50 (2.50") |
BS5 | 5 | 66.80 (2.63") | 74.60 (2.94") |
BS6 | 6 | 77.79 (3.06") | 85.73 (3.38") |
BS8 | 8 | 100.08 (3.94") | 107.95 (4.25") |
BS10 | 10 | 122.24 (4.82") | 130.18 (5.13") |
BS12 | 12 | 144.47 (5.69") | 152.40 (6.00") |
BS16 | 16 | 188.92 (7.44") | 196.85 (7.75") |
BS20 | 20 | 244.48 (9.63") | 252.42 (9.94") |
제품 번호 생성기