94,900원 TJ36-CAXL-18G-12
설명
혁신적인 오메가만의 써모커플 테크놀로지로 탄생한 Super OMEGACLADTM XL 써모커플 프로브 제품 군을 소개합니다. 미네랄 절연 (MI) 써모커플 케이블용 선진 기술과 완성된 써모커플 프로브 공정을 통해 제작한 이 온도 센서는 극소 지름으로도 최고의 성능을 자랑합니다. 또한 이 제품은 가혹 환경에서 탄화, 산화, 염소화에 내성이 있습니다. Alloy/ANSI 컬러 코드 | 보호관 직경 (인치) | 모델번호 ANSI 컬러 코드 |
K CHROMEGATM-ALOMEGTM XL 보호관 | 1/16" 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" | TJ36-CAXL-116[*]-[**] TJ36-CAXL-18[*]-[**] TJ36-CAXL-316[*]-[**] TJ36-CAXL-14[*]-[**] TJ36-CAXL-516[*]-[**] TJ36-CAXL-38[*]-[**] |
N OMEGA-PTM-OMEGA-NTM XL 보호관 | 1/16" 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" | TJ36-NNXL-116[*]-[**] TJ36-NNXL-18[*]-[**] TJ36-NNXL-316[*]-[**] TJ36-NNXL-14[*]-[**] TJ36-NNXL-516[*]-[**] TJ36-NNXL-38[*]-[**] |
제품 번호 생성기