157,890원 TJ36-CASS-14U-12-CC-XCIB
설명
Inconel® 오버 브레이드 Nextel® 세라믹 와이어, 세라믹 절연 접점으로 비용을 절감하고 뛰어난 퍼포먼스를 보여주는 고온용 트랜지션조인트 써모커플 프로브 - K 타입, N 타입 써모커플에서 슈퍼 OMEGACLADTM XL 보호관 선택 시 1200°C (2200°F)에서 사용할 수 있습니다.교정 ANSI 코드 | 보호관 재질 | 보호관 직경 mm (in.) | T/C 접점 상온 °C (°F) | 모델번호 (아래 "참고" 참조) |
K CHROMEGA™- ALOMEGA™ | 304SS |
1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
899
(1650) 899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) |
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC-XCIB |
Inconel® 600 | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 921 (1690) 1071 (1960) 1149 (2100) 1149 (2100) |
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC-XCIB | |
슈퍼 OMEGACLADTM XL | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 1038 (1900) 1149 (2100) 1204 (2200) 1204 (2200) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC-XCIB | |
J Constantan | 304SS |
1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
441
(825) 521 (970) 621 (1150) 721 (1330) |
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC-XCIB TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC-XCIB |
제품 번호 생성기