169,130원 TJ36-44004-3/16-12
설명
제품번호 | 저항 | 최대온도 | 허용오차 |
---|---|---|---|
44004 | 2252 ohm | 150°C | ±0.2°C |
44005 | 3000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
44007 | 5000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
44006 | 10000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
44008 | 30000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
44033 | 2252 ohm | 75°C | ±0.1°C |
44030 | 3000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
44034 | 5000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
44031 | 10000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
44032 | 30000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
제품 번호로 주문하기
제품 번호 생성기