장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PVC 피복 써모커플 - 에폭시 코팅 처리된 종단
(Epoxy Coated Tip Thermocouple)

TC-PVC, 5TC-PVC 시리즈

에폭시 코팅 팁 써모커플 | TC-PVC, 5TC-PVC 시리즈

에폭시 코팅 팁 써모커플

50,070원 TC-PVC-J-24-180

1 year warranty
  • 합리적인 비용의 편리하고 정밀한 측정을 위한 온도 솔루션
  • 센싱 팁은 에폭시 코팅 처리되고 리드 와이어 종단은 벗겨진 피복(SE) 또는 소형 커넥터 연결
  • 단품 또는 5개/팩 중 선택 가능
  • 기본사양은 길이 4.5 m (15') 및 소형의 수형 커넥터 연결
  • 24 게이지 PVC 피복 와이어 (solid polyvinyl rip-cord wire)
  • 온도정격 105°C (221°F)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


경제적이고 편리한 PVC 피복에 센싱 팁이 코팅처리 된 써모커플 와이어를 사용해보십시오. 커넥터가 연결되어 편리하며, 종단 피복이 벗겨진 타입으로도 선택이 가능합니다. (단품 또는 5개/팩으로도 구매할 수 있습니다.)

써모커플 와이어 길이는 4.5m, 두께는 24게이지, 온도 정격은 최대 105°C입니다. 써모커플 타입은 J, K, T, E 중 하나를 선택하시면 됩니다.

제품 이미지 하단의 '사양' PDF 버튼을 클릭하시면, TC-PVC-EPOXY 모델 사양(하단)과 함께 다른 특수 용도 써모커플 제품들을 확인하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-J-24-180
TC-PVC-J-24-180
50,070원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, J 타입 써모커플
  
TC-PVC-J-24-180-SE
43,310원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, J 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-K-24-180
TC-PVC-K-24-180
51,930원
배송: 2 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, K 타입 써모커플
  
TC-PVC-K-24-180-SE
40,990원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, K 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-T-24-180
TC-PVC-T-24-180
50,830원
배송: 2 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, T 타입 써모커플
  
TC-PVC-T-24-180-SE
42,400원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, T 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
  
TC-PVC-E-24-180
48,100원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, E 타입 써모커플
  
TC-PVC-E-24-180-SE
41,590원
배송: 5 주
 
(단품) 센서 팁 에폭시 코팅, E 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-J-24-180
5TC-PVC-J-24-180
136,720원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, J 타입 써모커플
  
5TC-PVC-J-24-180-SE
110,650원
배송: 5 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, J 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-K-24-180
5TC-PVC-K-24-180
136,720원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, K 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-K-24-180-SE
5TC-PVC-K-24-180-SE
110,650원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, K 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-T-24-180
5TC-PVC-T-24-180
129,410원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, T 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-T-24-180-SE
5TC-PVC-T-24-180-SE
110,640원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, T 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김
  
5TC-PVC-E-24-180
131,310원
배송: 2 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, E 타입 써모커플
  
5TC-PVC-E-24-180-SE
106,250원
배송: 5 주
 
(5개/팩) 센서 팁 에폭시 코팅, E 타입 써모커플, 리드와이어 종단 피복 벗김

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Pack 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Single
5 : 5-Pack

(2) Calibration Type 선택하기:
J : Type J calibration
K : Type K calibration
T : Type T calibration
E : Type E calibration

(3) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-SE : Stripped leads
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.