TC-NPT-DUAL / RTD-NPT-DUAL
NPT 연결부가 있는 특수 이중소자 온도센서
159,900원
TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M
-
동시에 다른 두 장비에 연결하여 판독 가능한 이중 센서
-
써모커플(열전대)과 RTD(저항온도센서) 타입 중 선택 가능
-
써모커플 타입: J, K, T, E 중 선택
-
RTD 알파계수: 유럽규격 .00385 또는 미국규격 .00392
-
리드 와이어 길이(기본사양): 36"(써모커플 타입), 72"(RTD 타입)
써모커플 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 써모커플 타입 J, K, T, E 를 지정하십시오. †곡선 0.00385의 경우 "E"를, 곡선 0.00392의 경우 "A"를 지정하십시오.
** 다른 길이로도 구입할 수 있습니다. 영업담당자와 상의하십시오. (1588-8983)
직선형 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-S-M"를 추가하고, 직선형 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하십시오. 직각 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-R-M"를 추가하십시오. 직각 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하십시오.