장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RTD & 써미스터용 소형 커넥터 - T 시리즈
(Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T")

TA3 / TA4 시리즈

RTD 써미스터 미니 플러그 Miniature Connectors | TA3 / TA4 시리즈

RTD 써미스터 미니 플러그 Miniature Connectors

16,990원 TA3M

1 year warranty
  • 저항온도센서용 초소형 코드 플러그와 소켓
  • 래칭 락 원리
  • 기계적 키에 의한 극성화
  • 3핀 및 4핀 모델
  • 3선식 및 4선식 RTD에 이용
  • 대부분의 장비와 호환
  • 내부 충격 및 외부 변형 방지 구조
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명


오메가엔지니어링의 소형 장비 커넥터 TA 시리즈는 3선 및 4선 RTD 센서와 구리 리드 와이어를 이용하는 기타 장비에 적합합니다.

이 저항온도센서(RTD, 써미스터, 비보상용) 시리즈 커넥터에는 수형(TA3M 또는 TA4M)과 암형(TA3F 또는 TA4F) 코드 플러그, 수형(TB3M 또는 TB4M)와 암형 (TY3F 또는 TY4F) 패널/벌크헤드 소켓이 있습니다. 제품은 3핀 또는 4핀 접속 구조로 구입할 수 있고, 모델 번호의 "3" 또는 "4"로 확인할 수 있습니다. 모델 TYEF–02 트림 플레이트는 암형 패널 소켓용으로 구입할 수 있습니다.
수형 및 암형 코드 플러그는 케이블 지름을 최대 2.9 mm (0.114")까지 허용하는 변형 방지 방식이나 케이블 지름을 최대 4.4 mm (0.173")까지 허용하는 변형 방지가 없는 방식 (주문할 때 모델 번호에 접미사 "L"을 추가하십시오) 2가지로 제공합니다.

+오메가 RSC 케이블과 함께 이용할 때는 반드시 "L" 방식으로 주문해야 합니다.
+연결은 납땜 단자를 통해 모든 방식으로 할 수 있습니다.
+상세 사양은 '사양' PDF 파일을 참조하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TA3M
16,990원
배송: 2 주
 
3핀 수형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 2.9 (0.114)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA3F
TA3F
21,410원
배송: 2 주
 
3핀 암형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 2.9 (0.114)
  
TA4M
20,320원
배송: 2 주
 
4핀 수형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 2.9 (0.114)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4F
TA4F
21,540원
배송: 2 주
 
4핀 암형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 2.9 (0.114)
  
TA3ML
17,180원
배송: 2 주
 
3핀 수형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 4.4 (0.173)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA3FL
TA3FL
21,310원
배송: 2 주
 
3핀 암형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 4.4 (0.173)
  
TA4ML
20,170원
배송: 2 주
 
4핀 수형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 4.4 (0.173)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4FL
TA4FL
22,620원
배송: 2 주
 
4핀 암형 코드 플러그, 최대 케이블 직경 (mm/in) 4.4 (0.173)
  
TB3M
19,230원
배송: 2 주
 
3핀 수형 콘센트 (Receptacle)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY3F
TY3F
30,090원
배송: 2 주
 
3핀 암형 콘센트 (Receptacle)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTB4M
TB4M
22,560원
배송: 2 주
 
4핀 수형 콘센트 (Receptacle)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY4F
TY4F
24,710원
배송: 2 주
 
4핀 암형 콘센트 (Receptacle)
  
TYEF-02
6,910원
배송: 2 주
 
다보볼트(Trim Plate)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 커넥터는 대부분의 RTD나 써미스터 프로브 케이블에 추가할 수 있습니다. 프로브 번호에 "-커넥터 모델 (장치 모델)"을 추가하고 3핀 커넥터나 4선 커넥터에 대한 비용을 추가하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.