11,300원 XL-K-MO-125
설명
인치 규격 모델 번호 |
[*] 와이어 캘리브레이션 |
보호관 재질 |
보호관 직경(") |
벽 두께(") |
15.5°C Ohms/Dbl. 피트 에서 저항 |
와이어 직경(") |
XL-[*]-MO-010 | K 타입 또는 N 타입 |
Omegaclad XL | 0.010 | 0.0015 | 72 | 0.002 |
XL-[*]-MO-020 | 0.020 | 0.003 | 38 | 0.004 | ||
XL-[*]-MO-032 | 0.032 | 0.005 | 24 | 0.005 | ||
XL-[*]-MO-040 | 0.040 | 0.007 | 15 | 0.006 | ||
XL-[*]-MO-062 | 0.062 | 0.010 | 6 | 0.01 | ||
XL-[*]-MO-125 | 0.125 | 0.018 | 1.5 | 0.021 | ||
XL-[*]-MO-188 | 0.188 | 0.025 | 0.59 | 0.032 | ||
XL-[*]-MO-250 | 0.250 | 0.036 | 0.37 | 0.04 | ||
XL-[*]-MO-313 | 0.313 | 0.040 | 0.35 | 0.05 | ||
미터 규격 모델 번호 |
[*] 와이어 캘리브레이션 |
보호관 재질 |
보호관 직경(mm) |
벽 두께(mm) |
15.5°COhms/Dbl. 미터 에서 저항 |
와이어 직경(mm) |
XL-[*]-MO-0.25MM | K 타입 또는 N 타입 |
Omegaclad XL | 0.25 | 0.038 | 236 | 0.045 |
XL-[*]-MO-0.5MM | 0.5 | 0.076 | 125 | 0.089 | ||
XL-[*]-MO-.75MM | 0.75 | 0.113 | 79 | 0.134 | ||
XL-[*]-MO-1.0MM | 1 | 0.152 | 49 | 0.178 | ||
XL-[*]-MO-1.5MM | 1.5 | 0.254 | 20 | 0.254 | ||
XL-[*]-MO-2.0MM | 2 | 0.305 | 12 | 0.356 | ||
XL-[*]-MO-3.0MM | 3 | 0.457 | 4.9 | 0.559 | ||
XL-[*]-MO-4.5MM | 4.5 | 0.66 | 1.9 | 0.787 | ||
XL-[*]-MO-6.0MM | 6 | 0.94 | 1.2 | 1.016 | ||
XL-[*]-MO-8.0MM | 8 | 1.016 | 1.1 | 1.27 |
제품 번호 생성기