OMEGALUX™ 실리콘 고무 압출 가열 테이프는 내습성과 내화학성이 필요한 곳에서 온도를 유지하도록 설계된 저 와트 밀도 전기 저항 히터입니다. 실리콘 고무 테이프는 브레이드된 유리 섬유로 완전히 절연 처리하고 유리 섬유로 평 테이프에 결합시킨, 꼬인 저항선으로 구성되어 있습니다. 이 테이프는 공극이 없는 실리콘 고무 피복으로 둘러 쌉니다.
형질 가열 소자: 36–40 규격의 정교하게 꼬인 저항선 가열 소자 절연: 이중 브레이드 유리섬유 실 절연 내력: 2000V 이상 리드선: 가열 테이프의 반대쪽 끝에서 일체형으로 성형한 분리 가능한 플러그의 분리된 쪽으로 나오는 16 AWG 고온 600V 실리콘 고무 절연 리드선
제품 번호로 주문하기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.