† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *콘스탄탄의 유형에는 2가지가 있습니다. 각 유형은 같은 소자로 구성되어 있지만, 구성 소자의 비율(%)에는 차이가 있습니다. 하나는 철과 대응합니다. 그리고 다른 하나는 구리나 CHROMEGA™와 대응할 수 있습니다. 대응 쌍을 주문할 때 SPCI를 SPIR과 함께 지정하고, SPCC를 SPCP나 SPCH와 함께 지정해야 합니다.
주문 예: (1) SPCH-020-50 15 m (50'), K 타입 CHROMEGA™ Wire,0.5 mm (0.020, 45,350원 plus (1) SPAL-020-50 15 m (50'), K 타입 ALOMEGA™ Wire, 0.5 mm (0.020, 45,350원 plus (1) SPIR-010-50 15 m (50'), J 타입 Iron Wire, 0.25 mm (0.010, 35,440원 plus (1) SPCI-010-50 15 m (50'), J 타입 Constantan Wire,0.25 mm (0.010, 35,440원, 45,350 + 45,350 + 35,440 + 35,440 = 161,580원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Material 선택하기:IR : Iron
CI : Constantan*
CH : CHROMEGA™
AL : ALOMEGA™
CP : Copper
CC : Constantan®
OP : OMEGA-P™ - Nicrosil 003 .005 .010 .020 .032 Only
ON : OMEGA-N™ - Nisil .003 .005 .010 .020 .032 Only
(2)
Wire Diameter (In.) 선택하기:001 : 0.001 Inch
002 : 0.002 Inch
003 : 0.003 Inch
005 : 0.005 Inch
010 : 0.010 Inch
015 : 0.015 Inch
020 : 0.020 Inch
032 : 0.032 Inch
064 : 0.064 Inch
128 : 0.128 Inch - Avail CH and AL only
0005 : 0.0005 Inch - Avail CH AL CC Only 50 ft
(3)
Spool Length 선택하기:50 : 50 Feet
100 : 100 Feet
500 : 500 Feet
1000 : 1000 Feet
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.