장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

이중 써모커플 프로브와 소형 커넥터
(Dual Element Thermocouple Assemblies with Miniature Size Connector)

소형 이중 소자 써모커플 프로브

이중소자 시스 써모커플 | 소형 이중 소자 써모커플 프로브

이중소자 시스 써모커플

163,380원 SCASS-062G-6-DUAL

1 year warranty
  • 이중 판독 가능 (Two Sensor Readings)
  • 지속적인 모니터링과 제어가 가능한 편리하고 견고한 제품
  • 기본 사양 길이 150 mm (6")
  • 1지름 1.5 또는 3 mm (0.062 또는 0.125")
  • 304, 310, 316, 321 SS, 인코넬, Super OMEGACLAD™ XL 시스 선택 가능
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ 소형 이중 소자 써모커플 프로브 어셈블리는 4-도체 OMEGACLAD™ 와이어를 이용해 만들고, 빠른 연결을 위한 SMP 초소형 커넥터가 특징입니다. 1.5 mm (0.062") 또는 3 mm (0.125") OD의 304 스테인리스 스틸 보호관이 기본 사양이고, 접점은 접지/비접지/노출이 있습니다. 대응 커넥터와 케이블 클램프는 별도로 판매됩니다. 기본 길이는 150mm(6")입니다. (다른 길이로 주문 시에는 오메가 어플리케이션 엔지니어에게 문의해주십시오.)

써모커플
금속재질
시스 직경
mm (")
Grounded
접지형
Ungrounded
비접지형
Exposed
노출형
J
IRON-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
SICSS-062G-6-DUAL
SICSS-125G-6-DUAL
SICSS-062U-6-DUAL
SICSS-125U-6-DUAL
SICSS-062E-6 DUAL
SICSS-125E-6-DUAL
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
SCASS-062G-6-DUAL
SCASS-125G-6-DUAL
SCASS-062U-6-DUAL
SCASS-125U-6-DUAL
SCASS-062E-6-DUAL
SCASS-125E-6-DUAL
E
CHROMEGA™-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
SCXSS-062G-6-DUAL
SCXSS-125G-6-DUAL
SCXSS-062U-6-DUAL
SCXSS-125U-6-DUAL
SCXSS-062E-6-DUAL
SCXSS-125E-6-DUAL
T
COPPER-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
SCPSS-062G-6-DUAL
SCPSS-125G-6-DUAL
SCPSS-062U-6-DUAL
SCPSS-125U-6-DUAL
SCPSS-062E-6-DUAL
SCPSS-125E-6-DUAL

여기를 누르시면 써모커플 접점 형태가 그림으로 표시됩니다.

써모커플 컬러코드와 정밀도 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSICSS-062G-6-DUAL
SICSS-062G-6-DUAL
163,390원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, J타입, 스테인레스 시스, .062" 직경, 접지형, 6" 길이
  
SICSS-125E-6-DUAL
160,240원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, J타입, 스테인레스 시스, .125" 직경, 노출형, 6" 길이
  
SCASS-062G-6-DUAL
163,380원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, K타입, 스테인레스 시스, .062" 직경, 접지형, 6" 길이
  
SCASS-125E-6-DUAL
163,390원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, K타입, 스테인레스 시스, .125" 직경, 노출형, 6" 길이
  
SCXSS-125E-6-DUAL
160,240원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, E타입, 스테인레스 시스, .125" 직경, 노출형, 6" 길이
  
SCXSS-062G-6-DUAL
160,240원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, E타입, 스테인레스 시스, .062" 직경, 접지형, 6" 길이
  
SCPSS-062E-6-DUAL
154,700원
배송: 5 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, T타입, 스테인레스 시스, .062" 직경, 노출형, 6" 길이
  
SCPSS-125G-6-DUAL
163,390원
배송: 2 주
 
초소형 듀얼 소자 프로브, T타입, 스테인레스 시스, .125" 직경, 접지형, 6" 길이
[별도 판매] 연결 커넥터 , 클램프 및 기타 부속품
  
SMPW-J-F
6,120원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
SMPW-K-F
6,120원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
SMPW-E-F
6,120원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
SMPW-T-F
6,120원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
PCLM
2,480원
배송: 2 주
 
케이블 클램프 - SMPW, SMP, HMP, HMPW 커넥터 호환 가능
  
SMCL
2,650원
배송: 2 주
 
커넥터용 안전 클립 - SMPW, SMP, GMP, HMP, HMPW, HGMP 커넥터 호환 가능
  
Type
판매 상담  
배송: 
 
 
J, .062 Sheath Diameter, 12 inch Length ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 정격 220°C (425°F)의 소형 유리 충전 나일론 커넥터가 기본 사양입니다. 정격 260°C (500°F)의 고온 고분자 액정 커넥터도 구입할 수 있습니다. 모델 번호에 "-LCP"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오.
지름 0.040" 이중 소자 프로브를 구입하려면 영업담당자와 상의하십시오. 310, 316, 321 스테인리스 스틸 보호관과 함께 주문하려면, 추가 비용 없이 모델 번호에 있는 "SS"를 각각 "310SS", "316SS", "321SS"로 변경하세요. 인코넬의 경우, 추가 비용 없이 모델 번호에 있는 "SS"를 "IN"으로 변경하십시오.
* Super OMEGACLAD™ XL 보호관을 주문하려면, 모델 번호에 있는 "SS"를 "XL"로 변경하고, 비용을 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Themocouple Type 선택하기:
IC : Type J
CA : Type K
CX : Type E
CP : Type T

(2) Sheath Diameter 선택하기:
062 : .062 Inch
125 : .125 Inch

(3) Thermocouple Junction 선택하기:
U : Ungrounded
G : Grounded
E : Exposed

(4) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inches
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches max)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.