0°/135°/270° 또는 0°/120°/240°의 3개 요소 그리드 패턴 로제트 스트레인 게이지 입니다.
다양한 정압과 동압을 정확하게 측정할 수 있는 범용 스트레인 게이지이며, 불분명한 압력을 확인 및 판단할 때 특히 유용합니다.
모델 별 사양은 위의 '상단'을 클릭하여 확인하시고, 가격과 주문은 아래 '주문'테이블을 이용하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5개/팩으로 판매합니다. 주문 예: (1) SGD-3/120-RY11 3 mm 그리드(grid), 120 ohm, 0°/135°/270° 패턴, 389,530원 plus (1) SGD-3/120-RY11 3 mm 그리드(grid), 120 ohm, 0°/135°/270° 패턴, 389,530원, 389,530 + 389,530 = 779,060원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.