OMEGA 에서는 광범위한 어플리케이션에 맞출 수 있도록 다양한 패턴의 스트레인 게이지를 제공하고 있습니다. 해당 제품은 0도, 45도, 90도 각도의 3개 요소 그리드 배치 디자인으로 매우 정밀한 측정이 가능한 제품입니다.
모델 별 사양은 상단의 '사양'에서, 모델 별 가격은 하단의 '주문'에서 확인 하실 수 있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5개/팩으로 판매합니다. 주문 예: (1) SGD-13/120-RY91 13 mm 그리드(Grid), 120 Ohms, 리본 리드, 강철용, 400,570원 plus (1) SGD-13/120-RY91 13 mm 그리드(Grid), 120 Ohms, 리본 리드, 강철용, 400,570원, 400,570 + 400,570 = 801,140원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.