장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

시리즈 385S-지름 3/8" 표준 나사선 웰
(Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements)

SERIES_385S

시리즈 385S-지름 3/8" 표준 나사선 웰 | SERIES_385S

시리즈 385S-지름 3/8" 표준 나사선 웰

59,950원 3/4-385S-U21/2-BRASS

1 year warranty
  • 표준 규격: 3/8" 몸체 길이
  • 연결 크기: 표준 3/4 또는 1 NPT
  • 써모웰 보호 코팅:부식 방지, 케미칼 배스 용, 코딩 센서, PFA 기타 등등
써모웰 & 헤드 & 웰 부속품 - 관련 제품 보기

설명

표준 규격:
- 3/8" 몸체 길이의 바이메탈 온도계
- 14 게이지 써모커플 부속품
- 그 외 온도 감지 모듈 (최대 지름 0.377")

연결 크기:
- 표준 사양: 3/4 및 1 NPT
- 그 외 나사선 사이즈는 오메가에 문의하십시오.

써모웰 보호 코팅:
- 부식 방지, 케미컬 배스 용, 컬러 코딩 센서, PFA, 에폭시, 기타 재료에 이용 가능

써모웰 보호 코팅:
- 황동 (ASTM B-16), 탄소강 (C-1018), 스테인리스 스틸 A.I.S.I. 304 및 A.I.S.I. 316, 모델®.
- 웰은 다른 원자재로 주문 제작 가능하며, 가격은 요청 사항에 따라 변동 됩니다.

캡과 체인 옵션:
- 황동 캡의 경우, 모델 번호 끝에 접미사 "-CC-Brass"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오.
304 SS 캡의 경우, 모델 번호 끝에 접미사 "-CC"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
예를 들어 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성이 표 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the3/4-385S-U21/2-BRASS
3/4-385S-U21/2-BRASS
59,950원
배송: 2 주
 
표준 나사선 웰, 외부 나사선 - NPT 3/4", 삽입 길이 치수 2 1/2", 황동
  
3/4-385S-U101/2-CS
144,330원
배송: 10 주
 
표준 나사선 웰, 외부 나사선 - NPT 3/4", 삽입 길이 치수10 1/2", 탄소강
  
1-385S-U161/2-304SS
319,720원
배송: 2 주
 
표준 나사선 웰, 외부 나사선 - NPT 1", 삽입 길이 치수 16 1/2", 304 SS
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *304 스테인리스 스틸의 경우 재료 종류 "304SS"를, 316 스테인리스 스틸은 "316SS"을, 탄소강은 "CS"를, 황동은 "BRASS"를 지정하십시오. PFA 코팅도 가능합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) External thread - NPT 선택하기:
3/4 : 3/4 in.
1 : 1 in.

(2) Insertion length dimension 선택하기:
21/2 : 2 1/2 in.
41/2 : 4 1/2 in.
71/2 : 7 1/2 in.
101/2 : 10 1/2 in.
131/2 : 13 1/2 in.
161/2 : 16 1/2 in.
221/2 : 22 1/2 in.

(3) Material 선택하기:
304SS : 304 SS
316SS : 316 SS
CS : Carbon Steel
BRASS : Brass
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.