20 게이지 써모커플 소자. 테스트 액체 유리관 온도계. 그 외 온도 감지 모듈(최대 지름 0.252"). 연결 크기: 표준 규격 1/2, 3/4, 1 NPT.
그 외 나사선 사이즈는 오메가에 문의 하십시오.
써모웰 보호 코팅: 부식 방지, 화학 욕조용, 공정 제어용 색상 코딩 센서, PFA, 에폭시, 기타 재료에 이용 가능 이 외 추가 정보를 원하면 영업부에 상의하십시오. 재료: 황동 (ASTM B-16), 탄소강 (C-1018), 스테인리스 스틸 A.I.S.I. 304 및 A.I.S.I. 316, Monel®. 웰은 특수 재료로 만들어 구입할 수 있습니다. 가격은 요청에 따라 달라집니다.
캡과 체인 옵션: 황동 캡의 경우, 주문 시 모델 번호 끝에 접미사 "-CC-Brass"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오. 304 SS 캡의 경우, 모델 번호 끝에 접미사 "-CC"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
(1)
External Thread - NPT 선택하기: 1/2 : 1/2 Inch NPT 3/4 : 3/4 Inch NPT 1 : 1 Inch NPT
(2)
Insertion Length Dimension 선택하기: 21/2 : 2 1/2 in. Insertion Length 41/2 : 4 1/2 in. Insertion Length 71/2 : 7 1/2 in. Insertion Length 101/2 : 10 1/2 in. Insertion Length 131/2 : 13 1/2 in. Insertion Length 161/2 : 16 1/2 in. Insertion Length 221/2 : 22 1/2 in. Insertion Length