93,300원 3/4-260HL-U21/2-BRASS
설명
어플리케이션:연장 나사 | 모델 번호 | 래깅(Lagging) 연장 T | 소자 길이 A | 삽입 길이 U | 생크(Shank) 직경 Q |
3/4" NPT | 3/4-260HL-U 2 1/2 -U 4 1/2 -U 7 1/2 -U10 1/2 -U13 1/2 -U19 1/2 | 2 3 3 3 3 3 | 6 9 12 15 18 24 | 2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 19 1/2 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 |
1" NPT | 1-260HL-U 2 1/2 -U 4 1/2 -U 7 1/2 -U10 1/2 -U13 1/2 -U19 1/2 | 2 3 3 3 3 3 | 6 9 12 15 18 24 | 2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 19 1/2 | 1 1/16 1 1/16 1 1/16 1 1/16 1 1/16 1 1/16 |
웰 유형 | 재질 | 삽입 길이 – “U” | |||||||
2 1/2 | 4 1/2 | 7 1/2 | 10 1/2 | 13 1/2 | 16 1/2 | 19 1/2 | 22 1/2 | ||
3/4" - 260H 및 3/4" - 260HL | 황동 | 305 (97.5) | 93.8 (54.1) | 33.9 | 17.1 | 10.5 | 7 | 5 | 3.7 |
탄소강 | 386 (175) | 180 (97.2) | 65.3 (58.3) | 33 | 20.1 | 13.4 | 9.6 | 7.1 | |
A.I.S.I. 304 & 316 | 440 (243) | 197 (135) | 71.2 | 36 | 22 | 14.7 | 0.5 | 7.8 | |
모넬(Monel) | 354 (195) | 155 (108) | 56.1 | 28.4 | 17.3 | 11.6 | 7.5 | 5.6 | |
1" - 260H 및 1" - 260HL | 황동 | 354 (161) | 108 (89.5) | 39.4 | 19.8 | 12.2 | 8.1 | 5.8 | 4.3 |
탄소강 | 448 (289) | 209 (161) | 75.7 | 38.4 | 23.3 | 15.5 | 11.1 | 8.2 | |
A.I.S.I. 304 & 316 | 490 (403) | 228 (225) | 82.5 | 41.8 | 25.5 | 17.1 | 12.2 | 9.1 | |
Monel | 410 (322) | 179 (178) | 65.1 | 33 | 20.1 | 13.5 | 8.7 | 6.5 |
단일 값이 속도 표에 나타나면 물, 증기, 공기 또는 가스에 대해 안전하다고 간주 될 수 있습니다. 더 짧은 삽입 길이에서는 더 높은 속도로 흐르는 물의 속도 압력 효과를 고려합니다. 따라서 괄호 안의 값은 물의 흐름을 위한 안전 값을 나타내며, 괄호 없는 값은 증기, 공기, 가스 및 유사한 농도 액체에 사용될 수 있습니다. |
제품 번호 생성기