장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자체 접착 써모커플

SA2 Series

Self-Adhesive Thermocouple | SA2 Series

Self-Adhesive Thermocouple

81,910원 SA2C-K

  • 유연성을 극대화한 울트라 슬림 실리콘 재질
  • 반응 시간을 빠르게 하기 위한 자체 접착제식 호일 뒤판
  • 평평한 표면용, 굴곡진 표면용 두 가지 스타일
  • 다양한 화학물질과 기름에 내성이 있음
  • 온도 범위 -50 ~ 200°C (-58 ~ 392°F)
  • J, K, T, E로 구입 가능 – 써모커플 구별용 컬러코드 적용
  • 24 AWG 연선 써모커플 등급 리드 와이어
  • 피복을 벗긴 리드 (다양한 커넥터 옵션이 가능함)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

SA2 시리즈는 표면 접착이 용이한 써모커플 온도센서로, 평평하거나 굴곡진 표면에 2가지 다른 설치 방식으로 이용할 수 있습니다. 센서는 반응 시간을 더 빠르게 하는 자체 접착식 알루미늄 호일 스트립 내부 표면에 접착되어 있습니다.

사양 (사이즈)
크기
SA2C:
15 x 50 x 2.5 mm (0.59 x 1.97 x 0.098")
SA2F: 35 x 12 x 2.5 mm (1.38 x 0.47 x 0.098")
와이어: 24 AWG 써모커플 와이어, 길이 1 m (40") 및 2 m (80"); 맞춤형 길이로 구입 가능
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
곡면용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-K
SA2C-K
81,910원
배송: 2 주
 
Type K, 15 x 50 mm (0.59 x 1.97") curved surface sensor, 1 m (40") lead wire, stripped ends
  
SA2C-K-72
103,570원
배송: 11 주
 
Type K, 15 x 50 mm (0.59 x 1.97") curved surface sensor, 2 m (80") lead wire, stripped ends
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-K-120
SA2C-K-120
113,780원
배송: 11 주
 
Type K, 15 x 50 mm (0.59 x 1.97") curved surface sensor, 3 m (120") lead wire, stripped ends
평면용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-K
SA2F-K
98,610원
배송: 2 주
 
Type K, 35 x 12 mm (1.38 x 0.47") flat surface sensor, 1 m (40") lead wire, stripped ends
  
SA2F-K-72
판매 상담  
배송: 
 
 
Type K, 35 x 12 mm (1.38 x 0.47") flat surface sensor, 2 m (80") lead wire, stripped ends
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-K-120
SA2F-K-120
120,170원
배송: 2 주
 
Type K, 35 x 12 mm (1.38 x 0.47") flat surface sensor, 3 m (120") lead wire, stripped ends
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * Specify J, K, T or E thermocouple Type.
For standard size connector, replace "SMPW-CC" in the model number and replace with "OSTW-CC", no additional charge. For additional lead wire, add additional cost per 300 mm (12"). For a male straight M8 plug add "M8-S-M" to the model number for additional cost, for a male straight M12 plug add "M12-S-M" to the model number for additional cost. For a male right-angled M8 plug add "M8-R-M" to the model number for additional cost, for a male right-angled M12 plug add "M12-S-M" to the model number for additional cost.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Mounting Style 선택하기:
C : Curved Surface Mounting
F : Flat Surface Mounting

(2) Thermocouple Type 선택하기:
-J : Type J Iron/Constantan
-K : Type K Chromega/Alomega
-T : Type T Copper/Constantan
-E : Type E Chromega/Constantan

(3) Thermocouple Length 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 1 meter (40 inches)
-72 : 2 meters (80 inches)
-120 : 3 meters (120 inches)

(4) Termination Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Stripped Leads
-SMPW-CC : Ultimate Miniature Male Connector with molded Cable Clamp
-OSTW-CC : Ultimate Standard Size Male Connector with molded Cable Clamp
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.