장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

표면 접착형 써모커플 와이어 - 접착부 포함
(Surface Thermocouple with Self-Adhesive Backing)

SA1 시리즈

표면 접착 열전대 온도센서 | SA1 시리즈

표면 접착 열전대 온도센서

158,610원 SA1-K

1 year warranty
  • 측정 대상의 표면에 접착할 수 있는 자가부착식 써모커플
  • 0.3초 미만의 신속한 반응속도
  • 써모커플 와이어 길이 - 1 m (40") 또는 2 m (80")
  • 정격온도 175°C (350°F)
  • 써모커플 캘리브레이션 타입 - J, K, T, E (IEC 컬러 와이어)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

접착제가 붙어있어 자체만으로 부착이 가능한 오메가의 편리한 써모커플(열전대와이어)센서!
오메가의 유명한 소형 커넥터, 미국 특허 받은 스풀 캐디와 함께 선보입니다. (스풀 캐디는 열전대 와이어를 감을 수 있는 스풀 도구로, 당장 사용할 필요가 없는 써모커플 와이어를 편리하게 보관할 수 있는 방법입니다)

【기술사양】

써모커플 교정:
J (Iron-Constantan), K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), T (Copper Constantan), E (CHROMEGA™-Constantan)
접착부: 실리콘 접착제
최대 온도: 175°C (350°F) 연속
최하 온도: -60°C (-75°F) 연속
크기: 25 L x 19 W x 0.3 mm (1 x 0.8 x 0.01")
라미네이트: 고온 폴리머, 유리섬유 강화 폴리머 레이어
와이어: 30 AWG PFA 코팅
접착 패드 (TAP): 폴리미드 필름, 실리콘 접착제 13% 폴리미드, 32% 폴리메틸 페닐실록산, 54% 포화지

모델 번호-ANSI 컬러 코드 와이어
게이지
길이
미터(in)
절연
써모커플 & 피복이 벗겨진 리드써모커플 & 스풀 캡 커넥터써모커플 & SMP 커넥터 및 스트레인 릴리프
SA1-J SA1-J-SC SA1-J-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-K SA1-K-SC SA1-K-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-T SA1-T-SC SA1-T-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-E SA1-E-SC SA1-E-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-J-72 SA1-J-72-SC SA1-J-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-K-72 SA1-K-72-SC SA1-K-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-T-72 SA1-T-72-SC SA1-T-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-E-72 SA1-E-72-SC SA1-E-72-SRTC 30 2 (80) PFA
참고: 2 m (80") 는 스풀 캐디와 이용 가능한 최장 길이입니다.



NIST 인증서가 필요하실 경우 어플리케이션 엔지니어에게 문의하십시오.

써모커플 정밀도와 컬러코드 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
써모커플 & 피복이 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K
SA1-K
158,610원
배송: 6 주
 
K 타입 써모커플, 36' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-J
SA1-J
158,630원
배송: 6 주
 
J 타입 써모커플, 36' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-T
SA1-T
158,630원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플, 36' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-E
SA1-E
167,590원
배송: 6 주
 
E 타입 써모커플, 36' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-72
SA1-K-72
210,300원
배송: 6 주
 
K 타입 써모커플, 72' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-T-72
SA1-T-72
210,300원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플, 72' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-120
SA1-K-120
267,850원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플, 120' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
  
SA1-K-120-SRTC
307,780원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 및 몰드 스트레인 릴리프 & SMP 수형 커넥터, 케이블 길이 120" / 3M
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-T-120
SA1-T-120
267,850원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플, 120' 길이, 피복이 벗겨진 종단, 5개/팩
써모커플 + SMP 커넥터 + 스트레인 릴리프
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-SRTC
SA1-K-SRTC
197,350원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 & 몰드 스트레인 릴리프 & SMP 수형 커넥터
써모커플 + 스풀 캡 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-SC
SA1-K-SC
197,420원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플, 36' 길이, 스풀 캡 커넥터, 5개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-72-SC
SA1-K-72-SC
256,120원
배송: 6 주
 
K 타입 써모커플, 72' 길이, 스풀 캡 커넥터, 5개/팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: 2 m (80")는 스풀 캐디와 함께 이용할 수 있는 최고 길이입니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
J : Thermocouple type J
K : Thermocouple type K
T : Thermocouple type T
E : Thermocouple type E

(2) Length 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 1 m (40 in) long
-72 : 2 m (80 in) long
-120 : 3 m (120 in) long

(3) Connector 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-SC : Miniature connector and spool caddy
-M8-S-M : Male straight M8 plug
-M12-S-M : Male straight M12 plug
-M8-R-M : Male right-angled M8 plug
-M12-S-M : Male right-angled M12 plug
-SRTC : Molded strain relief and SMP male connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.