142,690원 SA1-RTD
설명
SA1-RTD 표면 설치용 RTD 온도 센서는 평면이나 구부러진 표면에 접착 설치가 가능하고, 뛰어난 정밀도로 중요한 온도 감시 용도에 이용할 수 있습니다. (RTD의 정밀도는 아래 테이블에서 확인하십시오.)IEC 751 Class A/B 표준 허용오차 | ||||
온도 (°C) | 허용오차 Class | |||
Class A* | Class B | |||
±°C | ±Ω | ±°C | ±Ω | |
-200 | 0.55 | 0.24 | 1.3 | 0.56 |
-100 | 0.35 | 0.14 | 0.8 | 0.32 |
0.0 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 0.12 |
100 | 0.35 | 0.13 | 0.8 | 0.30 |
200 | 0.55 | 0.20 | 1.3 | 0.48 |
300 | 0.75 | 0.27 | 1.8 | 0.64 |
400 | 0.95 | 0.33 | 2.3 | 0.79 |
500 | 1.15 | 0.38 | 2.8 | 0.93 |
600 | 1.35 | 0.43 | 3.3 | 1.06 |
제품 번호 생성기