장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

나사산 하우징 RTD 센서
(RTD Sensor with Miniature Threaded Housing)

RTD-850 시리즈

나사머리 RTD 센서 | RTD-850 시리즈

나사머리 RTD 센서

177,110원 RTD-850

1 year warranty
  • 나사선 머리로 제한적인 장소에도 설치가 편리하고 다른 장비 연결이 쉬움
  • #8-32 나사선 (깊이 3/16") 스테인리스 스틸 하우징 내에 RTD 센서 포함
  • RTD 센서 사양: 고정밀 PT100 A급 (100 Ohm, DIN Class A), 3선식 구성
  • 온도 계수: (Alpha) = .00385 ohm/ohm/°C
  • 온도 범위: -60 ~ 230ºC
  • 약 1m (40")의 PFA 절연 피복 리드 와이어 연결됨
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명


견고한 스테인리스 스틸 나사선 하우징에 고정밀 PT100 A급 RTD 센서가 장착 된 온도센서입니다. 여러 전자 장비가 설치 된 곳, 모터, 자동화 장비와 같은 복잡하고 협소한 공간에서 온도 측정시 이상적입니다. PFA 리드와이어와 3핀 커넥터 연결이 되어있어 다른 장비와의 연결도 편리합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-850
RTD-850
177,110원
배송: 2 주
 
볼트 설치 RTD 센서 및 #8-32 나사 머리, 100 Ohm Class A DIN 백금 RTD 소자, 1m (40")의 PFA 재질 피복 케이블, 3-핀 소형 커넥터
함께 사용할 수 있는 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
372,620원
배송: 2 주
 
4-20ma 플러그-인 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
328,480원
배송: 2 주
 
듀얼 채널의 정밀한 휴대용 온도계
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3253
CNi3253
533,880원
배송: 8 주
 
온도 컨트롤러
  
DP25-RTD-DC10/32
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 디스플레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
40,710원
배송: 2 주
 
10 피트 PFA 절연 연장 케이블, 소형 수형 및 암형 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 가능한 연결 방식: 고강도 커넥터의 경우, 모델 번호에 "-OTP"를 추가하고 비용을 추가하십시오. 오디오 커넥터의 경우 모델 번호에 "-TA3F"를 추가하고 비용을 추가하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.