12,126,940원 RD5110
설명
RD5100 시리즈는 하이브리드 차트 용지 기록계로, 써모커플, RTD 온도센서와 공정 DC 전압 입력의 다양한 범위 신호를 수용합니다. Func1: 각 기능 전환 Func2: 각 기능 전환 Enter: 각 모드에 대한 파라미터 변경 설정 Menu: 각 설정 기능 명시 Esc: 설정 중 빠져나오기 커서에서 파라미터를 지정할 때 채널을 전환하기 위해 사용 커서에서 파라미터를 지정할 때 채널을 전환하기 위해 사용 오른쪽으로 커서를 움직일 때 사용 왼쪽으로 커서를 움직일 때 사용 Rec: 아날로그 기록, 디지털 기록, 출력, 차트 ON/OFF 전환 DataP: 최신 데이터 디지털 기록 Feed: 빨리 감기 차트 페이퍼 Shift: 키 지정 |
. _ =: “. _ =”의 문자 설정 @ + -: “@ + -” 의 문자 설정 0 * /: 파라미터 값 0 및 “* / ” 문자 설정 1ABC: 파라미터 값 1 및 “ABC” 문자 설정 2DEF: 파라미터 값 2 및 “DEF” 문자 설정 3GHI: 파라미터 값 3 및 “GHI” 문자 설정 4JKL: 파라미터 값 4 및 “JKL” 문자 설정 5MNO: 파라미터 값 5 및 “MNO” 문자 설정 6PQR: 파라미터 값 6 및 “PQR” 문자 설정 7STU: 파라미터 값 7 및 “STU” 문자 설정 8VWX: 파라미터 값 8 및 “VWX” 문자 설정 9YZ: 파라미터 값 9 및 “YZ” 문자 설정 |
제품 번호 생성기
제품 메뉴얼: