1,024,900원 RAT-30-12
설명
OMEGA™의 고온용 보호관을 사용하여 더 편리하고 경제적인 어플리케이션 시스템을 구축해보십시오.모델 번호 | 써모커플 교정 | AWG 와이어 크기 |
보호 튜브 OD mm (in.) |
절연체 OD mm (in.) |
RAT-30-12" | R (Pt/13%Rh vs Pt) | 30 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
RAT-24-12" | R (Pt/13%Rh vs Pt) | 24 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
RAT-20-12" | R (Pt/13%Rh vs Pt) | 20 | 9.5 (3/8) | 4.5 (3/16) |
SAT-30-12" | S (Pt/10%Rh vs Pt) | 30 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
SAT-24-12" | S (Pt/10%Rh vs Pt) | 24 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
SAT-20-12" | S (Pt/10%Rh vs Pt) | 20 | 9.5 (3/8) | 4.5 (3/16) |
BAT-30-12" | B (Pt30%Rh vs Pt/6%Rh) | 30 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
BAT-24-12" | B (Pt30%Rh vs Pt/6%Rh) | 24 | 6.0 (1/4) | 3.0 (1/8) |
BAT-20-12" | B (Pt30%Rh vs Pt/6%Rh) | 20 | 9.5 (3/8) | 4.5 (3/16) |
타입 | AWG 와이어 크기 |
절연체 99.7% + Al2O3 |
S 타입 Pt/10%Rh-Pt |
R 타입 Pt/13%Rh-Pt |
B 타입 Pt/30%Rh- Pt/6%Rh |
무피복 와이어 (비 절연) | 20 24 30 | N/A N/A N/A | BARE-20-S-12 BARE-24-S-12 BARE-30-S-12 | BARE-20-R-12 BARE-24-R-12 BARE-30-R-12 | BARE-20-B-12 BARE-24-B-12 BARE-30-B-12 |
원형 절연체 (2개 구멍) | 20 24 30 | XDH-20 XDH-24 XDH-30 | XDH-20-S-12 XDH-24-S-12 XDH-30-S-12 | XDH-20-R-12 XDH-24-R-12 XDH-30-R-12 | XDH-20-B-12 XDH-24-B-12 XDH-30-B-12 |
AWG | 실제 직경 |
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 | 4.1 mm (0.162") 3.2 mm (0.128") 2.5 mm (0.102") 2.0 mm (0.081") 1.6 mm (0.064") 1.2 mm (0.051") 1.0 mm (0.040") 0.8 mm (0.032") 0.6 mm (0.0253") 0.5 mm (0.0201") 0.41 mm (0.0159") 0.25 mm (0.0100") |
제품 번호로 주문하기
제품 번호 생성기