PXM309/PXM319 시리즈
압력변환기 Pressure Transducer/Transmitter
683,290원
PXM309-0.07G10V
-
5-포인트 추적가능 교정 인증서(NIST Calibration Certificate) 제공
-
±0.25% FS BSL의 높은 정밀도 (선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함)
-
대부분의 범위에서 1%의 총 오차 대역(Error band)
-
역극성(Reverse polarity) 및 초과 전압으로부터 보호
-
작동 온도 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
-
0 ~ 10 Vdc (전압 출력 타입) 또는 4 ~ 20 mA (전류 출력 타입)
-
전기적 연결부: 케이블, 소형 독일산업규격(DIN) 커넥터 또는 M12 커넥터
-
G 1/4 수형 압력 피팅
-
IP65 환경 등급
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 추적가능 캘리브레이션 인증서와 함께 제공됩니다.
*0 ~ 10 Vdc 출력 모델은 "10V" 를 입력해 주시고, 4 ~ 20 mA 출력 모델은 "I" 를 입력해 주십시오.
**M12 모델은 70 bar 이하의 게이지압용 통풍 케이블이 필요합니다.
주문 예: (1) PXM309-0.35G10V 케이블 연결 방식, 350 mbar 범위, 게이지압, 0 ~ 10 Vdc 출력, 613,790원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
타입 선택하기:PXM309 : 케이블 제품
PXM319 : 소형 DIN 제품
PXM359 : M12 제품
(2)
압력 선택하기:-0.35A : 절대압 350 mbar
-001A : 절대압 1 bar
-002A : 절대압 2 bar
-3.5A : 절대압 3.5 bar
-007A : 절대압 7 bar
-015A : 절대압 15 bar
-020A : 절대압 20 bar
-0.07G : 게이지 70 mbar
-0.14G : 게이지 140 mbar
-0.35G : 게이지 350 mbar
-001G : 게이지 1 bar
-002G : 게이지 2 bar
-3.5G : 게이지 3.5 bar
-007G : 게이지 7 bar
-010G : 게이지 10 bar
-015G : 게이지 15 bar
-020G : 게이지 20 bar
-035G : 게이지 35 bar
-070G : 게이지 70 bar
-140G : 게이지 140 bar
-200G : 게이지 200 bar
-350G : 게이지 350 bar
-500G : 게이지 500 bar
-700G : 게이지 700 bar
-001V : 진공 0 ~ -1 bar
-001CG : 복합 게이지 -1 ~ 0 ~ +1 bar
-V002G : 복합 게이지 -1 ~ 2 bar
-V3.5G : 복합 게이지 -1 ~ 3.5 bar
-V007G : 복합 게이지 -1 ~ 7 bar
-V010G : 복합
게이지 -1 ~ 10 bar
(3)
출력 선택하기:10V : 0 ~ 10 Vdc 출력
I : 4 ~ 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.