PX5500-I 시리즈
절대압 게이지압 측정 고강도 압력송신기
1,825,770원
PX5500L1-100AI
-
고정밀 - 0.1% FS
-
솔리드 스테이트 신뢰성
-
스퍼터 스트레인 게이지 디자인
-
높은 충격과 진동에도 강함
-
낮은 드리프트
-
5 포인트 NIST 교정 인증서 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 특별한 구성이 가능한지 확인하시려면, 영업 담당자에게 문의하십시오 (1588-8983). 각각의 PX5500은 5-포인트 NIST 교정 인증서를 포함하고 있습니다.
주문 예: (1) PX5500L1-015AI 0 - 15 절대 압력 트랜스듀서, 1,825,770원 plus (1) PX5500L1-015AI 0 - 15 절대 압력 트랜스듀서, 1,825,770원, 1,825,770 + 1,825,770 = 3,651,540원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Pressure Fitting 선택하기:L : MS33656-4 male
M : MS33649-4 female
A : 1/8-27 NPT male
B : 1/8-27 NPT female
C : 1/4-18 NPT male
D : 1/4-18 NPT female
(2)
Electrical Connection 선택하기:1 : PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
0 : 2 foot (.6 m) shielded cable
6 : mini DIN connector
(3)
Range (psi) 선택하기:015 : 0-15 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
100 : 0-100 psi
250 : 0-250 psi
500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2.5K : 0-2500 psi
3K : 0-3000 psi
5K : 0-5000 psi
10K : 0-10000 psi
(4)
Units 선택하기:G : Gage pressure
S : Sealed gage pressure
A : Absolute pressure
(5)
Output 선택하기:I : 4-20 mA output
V : mV/V output
5T : 0-5 Vdc output
(6)
Options 선택하기: : no options
-CAL11 : 11 point calibration (추가 금액 발생)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.