관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
압력 트렌스듀서
»
전류 출력 압력 트랜스듀서 및 트랜스미터
» PX5100 시리즈
조절 가능한 산업용 압력 트랜스듀서
LCD 및 백라이트
PX5100 시리즈
조절 가능한 산업용 압력 트랜스듀서LCD 및 백라이트
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
조밀한 크기
NEMA 4X (IP65) 환경 등급
쉽게 읽을 수 있는 백라이트 LCD
위치에 적합하게 디스플레이 90°씩 회전
전부 스테인리스 스틸 습식 부품
내부 버튼을 이용해 빠르게 범위 측정
모든 공학 단위로 표시하기 위한 척도
최소/최대 및 정지 기능
프로그램 잠금 기능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
범위 0-50 psi부터 0-7500 psi까지 (0-3.4부터 0-517 bar까지)
복합 범위 Vac부터 50 psi까지 (Vac부터 3.4 bar까지)
출력 4 – 20 mA
형질
출력:
4 – 20 mAdc (2선)
공급 전압:
12 – 32 Vdc Vmin=12V+(0.022Ax 루프 저항)
절연 저항:
50 Vdc (>100 M Ω)
조절 범위/조정:
영:
-10 – 110% FS
스팬:
-10 – 110% FS
정확도:
23°C에서 ±0.25% FS URL (범위 상한), 선형성, 이력현상, 반복성 포함
주의:
정확도와 출력 분해능은 FS (URL) 값을 바탕으로 합니다.
안정성:
±0.25% FS/연
반응 시간:
30 ms (조정 가능)
출력 분해능:
0.1% FS (URL)
디스플레이:
4자리, 10 mm LCD 및 붉은색 백라이트
디스플레이 정확도:
±0.25% FS
(URL) + 1
보관 온도:
-20 – 70°C (-4 – 158°F)
작동 온도:
-10 – 60°C (14 – 140°F)
보상 온도:
-10 – 60°C (14 – 140°F)
온도 효과 (보상 범위):
±0.02% FS (URL)/°C (기본 23°C에서)
초과압력 (FS)
≤1500 psi
보증 내압:
200%
터짐 압력:
500%
3000, 5000 psi:
보증 내압:
200%
터짐 압력:
500%
7500 psi
보증 내압:
120%
터짐 압력:
150%
진동:
5 g 150 Hz
충격:
10 g 16 ms
압력 연결:
¼ NPT 암형
전기 연결:
½ NPT 암형 도관 피팅
환경 등급:
NEMA 4X (IP65)
CE 준수:
EN 613261 199, A1/1998, A2/2001 중공업
매체:
316SS 및 17-4 pH SS에 호환되는 유체와 가스
무게:
약 454 g (1 lb)
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
COMPOUND 범위
PX5100-015CGI
판매 상담
배송:
수량
15 PSI에 -Vac 게이지 압력 송신기,
PX5100-030CGI
판매 상담
배송:
수량
30 PSI에 -Vac 게이지 압력 송신기,
PX5100-050CGI
판매 상담
배송:
수량
50 PSI에 -Vac 게이지 압력 송신기,
게이지 압력 범위
PX5100-050GI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0-50 PSI
PX5100-100GI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0-100 PSI
PX5100-150GI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0-150 PSI
PX5100-300GI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0-300 PSI
PX5100-500GI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0-500 PSI
PX5100-1KGI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0 1000 PSI에
PX5100-1.5KGI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0 1500 PSI에
PX5100-3KGI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0 3000 PSI에
PX5100-5KGI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0 5000 PSI에
PX5100-7.5KGI
판매 상담
배송:
수량
압력 압력 트랜스미터, 0 7500 PSI에
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
설치대와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >