0.08% 의 높은 정밀도! NIST(미국 국립 표준 기술 연구소) Traceable Calibration Certificate 제공
높은 라인 압력의 낮은 차압 측정에 특히 이상적입니다.
양방향 또는 단방향 출력 선택 (± 5 Vdc / 0-5 Vdc, ±10 / 0-10 Vdc, 4-12-20 / 4-20 mA)
라인 압력 보상 0.3% (FS) per 1k psi
장기 안정성을 위해 솔리드 스테이트 센서 적용
316L SS 유체접촉부와 용접 스테인레스 스틸 구조
우수한 내진동성과 내충격성
견고한 격납구조, 압력 최대 10,000 psi
전기적 연결부 선택 가능 - 분리 가능한 단자도 이용 가능합니다.
설명
제품이 단종되었습니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
이 제품은 단종되었습니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의바랍니다.
Wet/Wet 방식 차압 트랜스듀서 PX509HL 시리즈는 고정밀 공업용 차등 압력 변환기로,
NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증을 획득한 압력센서입니다.
매우 높은 정밀도와 동시에 쇼크와 진동에 강한 내구성이 강점으로,
각종 산업 현장의 까다로운 어플리케이션을 만족하며 긴 수명을 자랑합니다.
보상 과부하 범위는 대형 라인 압력에 의한 오류를 최소화 할 수 있습니다.
특징 용접 스테인레스 스틸 구조로,
제로 및 스팬에 대한 사용자 접근가능 전위차계,
분리 식 종단 또는 트림 포트 없는 고정 된 도관 피팅이 있습니다.
PX509HL 시리즈는 넓은 범위에서 온도 보상되며 우수한 열적 특성 및 높은 장기간 안정성을 보여줍니다.
정밀 미세 가공 실리콘 센서는 0.08 %의 뛰어난 정밀도를 보여주고,
-20~85 ° C 의 폭 넓은 온도 보상 절차가 적용되어 매우 정확한 측정을 제공합니다.
연결 단자 스타일, 압력 범위, 측정 압력 타입, 출력, 플랜지를 모두 선택할 수 있습니다. 페이지 하단의 제품번호생성기를 꼭 확인하세요!
사양 캘리브레이션: 제로와 스팬 값 포함 5포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 정밀도: BSL ±0.08% (best straight line)
리니어, 히스테리시스, 반복성 포함 안정도로, 피팅 아래로 수직 방향 캘리브레이션 입니다.
복합압력 측정 모델은 (+) 방향으로만 캘리브레이션 됩니다. 트림포트가 없는 도체(Conduits Without Trim Pots) 세팅 정밀도: Zero: 일반적으로 풀스케일의 ±0.5%, 최대 ±1% (≤2.5 psi 범위의 경우 일반적으로 ±1%, 최대 ±2%) Span: 일반적으로 풀스케일의 ±0.5%, 최대 ±1% (≤2.5 psi 범위의 경우 일반적으로 mb ±1%, 최대 ±2%) 작동 온도 범위: -40~85°C (-40~185°F) 보상 온도 범위: 5 psi 이하: -17~85°C (0~185°F) 5 psi 초과: -29~85°C (-20~185°F) 온도 보상: 온도 보상 범위 외의 Zero 와 Span 영향 5 psi 이하:
Zero: 1%
Span: 1% 5 psi 초과:
Zero: 0.50%
Span: 0.50% 보상 라인 압력 범위: 0~2000 psi 라인 압력 보상: Zero 와 Span 영향 Zero: 0.3% full scale/1000 psi Span: 0.3% full scale/1000 psi 케이스와 출력 단자 간 최소 절연: 50 Vdc에서 100Ω 압력 싸이클: 1 million, minimum 장기 안정성: ±0.1% full scale (일반적, 1년기준) 충격: 50 g, 11 mS 반사인파 수직축과 수평축 진동: 5-2000-5 Hz, 30 minute cycle, Curve L, Mil spec 810 figure 514-2-2, 수직축과 수평축 대역폭: 일반적으로 DC ~ 1 kHz 반응 시간: <10 mS CE 규격: Industrial emissions and immunity standard EN61326-1, EN61326-2-3 industrial level 2 증폭 전압 출력 0~5/±5 Vdc: 10~32 Vdc, 10 mA 0~10/±5 Vdc: 16~32 Vdc, 10 mA 4~20/4-12-20 mA Output 출력: 4~20 mAdc 공급: 16~32 Vdc maximum loop resistance Ohms = (Vs-10) x 50 환경 보호 등급: IP65 또는 IP67, 전기적 연결부에 따라 차이 있음 안전 과압: 5000 psi 폭압: 10,000 psi 압력 포트: ¼ NPT female 유체 접촉부: 316L SS 무게: 285 g (10 oz) typical
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.