장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력 트랜스미터 - 고정밀 압력 센서가 탑재 된 압력변환기

PX409 Series

압력트랜스미터 PX409 | PX409 Series

압력트랜스미터 PX409

1,182,340원 PX409-015GV

CE
  • 온도 및 압력 범위에 대한 디지털 열 보상 (Digital Dynamic Thermal Compensation)
  • 기본 사양 모델 정밀도 0.08% BSL (리니어, 히스테리시스, 반복성 포함)
  • 옵션 추가 선택 모델 정밀도 0.05%, 선형성 0.03%
  • 5-Point NIST 추적 가능 교정 인증서 제공
  • 외장과 유체접촉부 모두 316 Stainless Steel 재질
  • 넓은 보상 온도 범위 -29 ~ 85°C (-20 to 185°F)
  • 최고의 온도 성능 Span: ±0.5% over Compensated Range
  • 뛰어난 장기 안정성, 우수한 반복성과 신뢰성
  • 빠른 반응속도
  • 5 ~ 1000 psia 절대압 범위 제공
  • 10 in-H2O 저압 범위 제공
  • 밀리볼트, 전압, 전류, 출력 선택 가능
  • 2m 케이블, 소형 DIN 커넥터, 1/2 NPT 나사산, 돌려잠금식, M12 중 연결 방식 선택 가능
  • 300% 보증 압력 (Proof Pressure)
  • 진동과 충격 테스트 완료 제품
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

PX409 시리즈는 OMEGA의 대표적인 압력센서-압력변환기 제품군으로, 다양한 모델을 제공합니다.
해당 페이지는 게이지압, 절대압 모델을 소개하고 있으며 아래 링크와 같이 다양한 측정 압력 타입을 선택하실 수 있습니다.
PX409 대기압 측정 모델
PX409 복합압력 측정 모델
PX409 진공 측정 모델
PX409 습/건 차압 측정 모델
PX409 습/습 차압 측정 모델
PX409S 위생용 모델 (psi)
페이지 하단 제품번호생성기에서 게이지압, 절대압 모델의 압력 범위, 연결 방식, 출력 방식을 선택하실 수 있습니다.

OMEGA의 고정밀 압저항 압력센서 piezoresistive pressure transducer 압력변환기 시리즈는 미국 항공 산업 분야와 미국방부에 납품 되며 오랜 기간 동안 그 성능과 안정성을 인정 받아 왔습니다. 오메가 압전센서는 스트레인 게이지를 실리콘 웨이퍼에 분자단위 결합 내장으로 뛰어난 안정성을 보여줍니다. 실리콘 압력센서는 온전한 스트레인 게이지 브릿지를 포함하고 있는 각각의 틀이 밀폐 된 챔버 내에 자리한 구조로 유리-금속 씰과 스테인레스 스틸 다이어프램으로 우수한 보호 설계가 되어 있습니다.

미량의 실리콘 오일이 압력을 다이어프램에서 스트레인 브릿지로 전달합니다. 이 구조로 쉽게 찾아보기 힘든 견고함과 정밀도, 안정성과 온도 보상 절차를 함께 갖춘 압력센서, 압력 변환기가 제작됩니다. 유체에 대한 이중 격막 처리로 다이어프램 손상도 막아 더욱 더 견고합니다.

OMEGA의 최고의 기술설비와 풍부한 경험을 지닌 엔지니어에 의해 교정과 제품 전수 검사가 이루어지며, 5-point NIST traceable calibration certificate(NIST 추적가능 교정 인증서)가 제공됩니다.

높은 정밀도와 안정성을 구현하기 위해 PX409 시리즈는 디지털 매핑 digital mapping 기술이 응용 되었습니다. 실리콘 센서의 넓은 온도, 압력 범위에서의 뛰어난 보상 절차와 출력 퍼포먼스는 ASIC 칩이기에 가능한 성능입니다.
압전 코어 고유의 안정성은 PX409 압력변환기의 한층 우수한 장기 안정성을 가능하게 합니다. 신뢰성(반복성)과 열 효과 영향 최소화, 보다 합리적인 가격대에 보다 월등한 퍼포먼스를 제공합니다. 이외에도 정확한 압력 측정을 위해, 역극성(Reverse polarity), 전자기파(EMC), 전원 공급량의 변동성과 같은 요서에서 센서를 보호할 수 있도록 보호 장치들이 되어 있습니다.

아래의 주문표에서는 제품 번호 예시와 가격이 표시되어 있으며, 페이지 하단의 제품번호생성기에서 전체 사양과 옵션을 모두 확인 및 선택하실 수 있습니다.
정밀도 업그레이드: 제품 번호 끝 부분에 "-EH"를 추가하시면 정밀도 0.05% 버전 모델로 구매하실 수 있습니다. (추가 비용 있음)
선형성 업그레이드: 제품 번호 끝 부분에 "-XL" 를 추가하시면 0.03% Linearity Model로 구매하실 수 있습니다. (추가 비용 있음)

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
MOST POPULAR MODELS --- 0.08% ACCURACY
Gage Pressure, 100 mV Output, Cable Connection
  
PX409-001GV
1,369,940원
배송: 8 주
 
1 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-2.5GV
1,452,660원
배송: 8 주
 
2.5 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-005GV
1,317,220원
배송: 8 주
 
5 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-015GV
1,182,340원
배송: 8 주
 
15 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-030GV
1,317,220원
배송: 8 주
 
30 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-050GV
1,317,220원
배송: 8 주
 
50 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-100GV
1,249,090원
배송: 8 주
 
100 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-150GV
1,182,340원
배송: 8 주
 
150 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-250GV
1,242,210원
배송: 2 주
 
250 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-500GV
1,182,340원
배송: 8 주
 
500 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-750GV
1,242,210원
배송: 8 주
 
750 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-1.0KGV
1,242,210원
배송: 8 주
 
1000 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-1.5KGV
1,242,210원
배송: 8 주
 
1500 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-2.5KGV
1,242,210원
배송: 8 주
 
2500 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-3.5KGV
1,249,090원
배송: 8 주
 
3500 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-5.0KGV
1,300,270원
배송: 8 주
 
5000 psig high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
Gage Pressure, 0-5 Vdc Output, Cable Connection
  
PX409-10WG5V
1,505,920원
배송: 8 주
 
10 inch-H2O range high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-001G5V
1,505,920원
배송: 8 주
 
1 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-2.5G5V
1,588,080원
배송: 2 주
 
2.5 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-005G5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
5 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-015G5V
1,452,660원
배송: 2 주
 
15 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-030G5V
1,377,530원
배송: 2 주
 
30 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-050G5V
1,375,030원
배송: 8 주
 
50 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-100G5V
1,375,030원
배송: 2 주
 
100 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-150G5V
1,377,530원
배송: 2 주
 
150 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-250G5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
250 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-500G5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
500 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-750G5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
750 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-1.0KG5V
1,369,940원
배송: 8 주
 
1000 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-1.5KG5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
1500 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-2.5KG5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
2500 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-3.5KG5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
3500 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-5.0KG5V
1,452,660원
배송: 2 주
 
5000 psig high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
Gage Pressure, 4-20 mA Output, Cable Connection
  
PX409-10WGI
1,637,300원
배송: 2 주
 
10 inch-H2O range high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-001GI
1,544,060원
배송: 8 주
 
1 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-2.5GI
1,637,300원
배송: 2 주
 
2.5 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-005GI
1,433,310원
배송: 2 주
 
5 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-015GI
1,514,230원
배송: 2 주
 
15 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-030GI
1,435,900원
배송: 8 주
 
30 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-050GI
1,514,230원
배송: 2 주
 
50 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-100GI
1,514,230원
배송: 2 주
 
100 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-150GI
1,433,310원
배송: 2 주
 
150 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-250GI
1,359,150원
배송: 2 주
 
250 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-500GI
PX409-500GI
1,433,310원
배송: 2 주
 
500 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-750GI
1,514,230원
배송: 2 주
 
750 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-1.0KGI
1,359,150원
배송: 2 주
 
1000 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-1.5KGI
1,359,150원
배송: 8 주
 
1500 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-2.5KGI
1,435,900원
배송: 2 주
 
2500 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-3.5KGI
1,359,150원
배송: 8 주
 
3500 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-5.0KGI
PX409-5.0KGI
1,435,900원
배송: 2 주
 
5000 psig high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
Absolute Pressure, 100 mV Output, Cable Connection
  
PX409-005AV
1,300,270원
배송: 8 주
 
5 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-015AV
1,300,270원
배송: 8 주
 
15 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-030AV
1,378,810원
배송: 8 주
 
30 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-050AV
1,354,810원
배송: 8 주
 
50 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-100AV
1,307,480원
배송: 8 주
 
100 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-150AV
1,300,270원
배송: 8 주
 
150 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-250AV
1,307,480원
배송: 8 주
 
150 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-500AV
1,300,270원
배송: 8 주
 
500 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-750AV
1,300,270원
배송: 2 주
 
750 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
  
PX409-1.0KAV
1,378,810원
배송: 8 주
 
1000 psia high accuracy transducer, mV/V output. cable connection
Absolute Pressure, 0-5 Vdc Output, Cable Connection
  
PX409-005A5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
005 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-015A5V
1,377,530원
배송: 2 주
 
015 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-030A5V
1,328,500원
배송: 8 주
 
030 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-050A5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
050 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-100A5V
1,375,030원
배송: 2 주
 
100 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-150A5V
1,452,660원
배송: 2 주
 
150 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-250A5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
250 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-500A5V
1,452,660원
배송: 8 주
 
500 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-750A5V
1,377,530원
배송: 8 주
 
750 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
  
PX409-1.0KA5V
1,369,940원
배송: 8 주
 
1000 psia high accuracy transducer, 0-5 Vdc output. cable connection
Absolute Pressure, 4-20 mA Output, Cable Connection
  
PX409-005AI
1,514,230원
배송: 8 주
 
005 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-015AI
1,359,150원
배송: 8 주
 
015 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-030AI
1,427,990원
배송: 8 주
 
030 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-050AI
1,435,900원
배송: 8 주
 
050 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-100AI
1,514,230원
배송: 2 주
 
100 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-150AI
1,514,230원
배송: 8 주
 
150 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-250AI
1,359,150원
배송: 8 주
 
250 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-500AI
1,514,230원
배송: 8 주
 
500 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-750AI
1,435,900원
배송: 8 주
 
750 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
  
PX409-1.0KAI
1,435,900원
배송: 8 주
 
1000 psia high accuracy transducer, 4-20 mA output. cable connection
COMPATIBLE METERS AND ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,430,120원
배송: 8 주
 
6-digit high accuracy (0.005%) strain meter for use with mV/V output models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
1,510,860원
배송: 8 주
 
6-digit high accuracy (0.005%) process meter for use with voltage and current output models
  
DP41-B
판매 상담  
배송: 
 
 
6-digit high accuracy (0.005%) universal meter for use with voltage and current output models also accepts thermocouple and RTD inputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
667,920원
배송: 2 주
 
4-digit precision strain meter for use with mV/V output models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
705,460원
배송: 3 주
 
4-digit precision process meter for use with voltage and current output models
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
57,470원
배송: 2 주
 
Extra mini-DIN connector for PX419 Series
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
64,290원
배송: 13 주
 
Mating twist lock connector for PX429 Series
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
32,340원
배송: 2 주
 
Pressure snubber for air/gaseous media
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
32,340원
배송: 5 주
 
Pressure snubber for water or light oils
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
32,340원
배송: 2 주
 
Pressure snubber for dense liquids (motor oil)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
판매 상담  
배송: 
 
 
24 Vdc @ 175 ma Power supply, 120/240 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePST-10
PST-10
판매 상담  
배송: 
 
 
10 Vdc regulated power sypply, 115 Vac in
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-Point NIST traceable calibration certificate included.
Seal Gage models are available for ranges >= 100 psi with either glass sealed solder pins (model PX449), or with twist lock connector (model PX429). Specify PX4x9-xxxSGxxx.
To order models with different electrical terminations, change model number to on of the following:
PX409 = Cable Connection (featured in chart above)
PX419 = mini-DIN Connection (mating connector provided)
PX429 = Twist Lock Connector (mating connector sold separately)
High Accuracy Models
For 0.05% Accuracy add suffix "-EH" , add $100
For 0.03% Linearity add suffix "-XL" , add $200

Additional Ranges Available
See Part Number Builder (below) for the full selection of pressure ranges
주문 예: (1) PX409-100G5V 0 to 5 Vdc output, 100 psi gage pressure range, 2 m (6') cable termination, 1,375,030원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Termination 선택하기:
PX409 : 2m(10'') Cable
PX409C : 2m(10'') Cable w/ 1/2 NPT Conduit Fitting
PX419 : Mini-DIN
PX429 : Twist-Lock
PX459 : M12 Connector

(2) PSI Range - Not all ranges are available for every pressure type 선택하기:
-10W : 10 in-H2O (0.3 psi)
-001 : 1psi
-2.5 : 2.5psi
-005 : 5psi
-015 : 15psi
-030 : 30psi
-050 : 50psi
-100 : 100psi
-150 : 150psi
-250 : 250psi
-500 : 500psi
-750 : 750psi
-1.0K : 1000psi
-1.5K : 1500psi
-2.5K : 2500psi
-3.5K : 3500psi
-5.0K : 5000psi

(3) Pressure Type 선택하기:
GV : mV/V Output Gage Pressure Ranges
AV : mV Output Absolute Pressure Ranges
G5V : 0 to 5 Vdc Output Gage Pressure Ranges
G10V : 0 to 10 Vdc Output Gage Pressure Ranges
A5V : 0 to 5 Vdc Output Absolute Pressure Ranges
A10V : 0 to 10 Vdc Output Absolute Pressure Ranges
GI : 4 to 20 mA Output Gage Pressure Ranges
AI : 4 to 20 mA Output Absolute Pressure Ranges

(4) Accuracy Options (Standard Accuracy 0.08%) 선택하기:
:
-EH : Extra High (0.05%) Accuracy add $100
-XL : Extreme (0.03%) Linearity add $200
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.