장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

위생용 압력트랜스미터 및 트랜스듀서
Sanitary Pressure Transducers/Transmitters

PX409S 전류 출력 모델

위생용 압력트랜스미터 및 트랜스듀서 | PX409S 전류 출력 모델

위생용 압력트랜스미터 및 트랜스듀서

1,703,950원 PX429S20-015GI

CE
  • 3A인증, Tri-gripTM 위생용 피팅을 사용한 위생 압력 센서
  • 0.08% 의 높은 측정 정밀도와 4~20mA의 안정적인 전류 출력 타입
  • 측정 압력 범위
    Gage / Absolute Pressure ~600 psi
    Compound Gage ±10 inH2O ~ ±15 psi
    Sealed Gage 100 ~ 600 psi
    Vacuum 10 inH2O ~ 15 psi
  • 견고한 Solid State Sensor, 이중격납처리
  • 우수한 장기 안정성, 내진동성, 내충격성, 초과압력 내구력
  • 스테인레스 스틸 재질
  • 5 Point NIST Calibration Certificate 제공
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

3-A approved 3A 74-05 인증 위생센서 PX409S 압력 트랜스미터
1½ / 2 인치 Tri-gripTM 위생용 피팅 사용
전체 외장 및 유체 접촉부 스테인레스 스틸 재질

다양한 바이오, 제약, 음료, 식품, 낙농업 제품 공정, CIP 위생 세척 시스템과 같이 다양한 위생 분야와 산업 시스템에서 사용할 수 있는 3A 인증 획득 압력 트랜스미터(압력센서 겸 압력변환기) PX409S 4~20mA 전류 출력 모델입니다.
미세가공 실리콘 센서로 0.08%의 높은 정밀도와 -4~85°C의 넓은 온도 범위에서의 온도 보상 절차로 안정적인 판독 성능을 보여줍니다.

사양
정밀도: 0.08% Best Straight Line (Linearity, Hysteresis and Repeatability combined)
작동온도범위: -15 to 115°C (-5 to 240°F)
보상온도범위: -4 to 85°C (25 to 185°F)
온도보상: Zero 와 Span 결합
    ≥5psi: 1% over 55.6°C (100°F) range
    ≤2.5 psi: 2% over 55.6°C (100°F) range
전기적 차폐: 100 MΩ @ 50 Vdc
압력 싸이클: 250,000, minimum
장기 안정성 (1-Year): ±0.1% FS typ.
내충격성: 50 g, 11 ms half sine shock, (under test)
내진동성: ±20 g (under test)
대역폭: DC to 1 kHz typical
반응시간: <1 ms
충진액: NEOBEE M5 Food grade
CE 규격: Meets industrial emissions and immunity standard IEC61326
보호등급: IP65 or IP67 depending upon electrical termination
정격 압력: 1½ and 2 in Tri-Grip™ (Tri-Clamp® compatible) fitting: 600 psi using suitable clamp
초과압력: 4 x rated pressure to maximum rated flange pressure
이중격납처리: 6 x rated pressure to a maximum of 2000 psi (not in clamp)
유체 접촉부: 316L SS
무게: 285 gm (10 oz)
Zero Balance: ±0.5% FS typical, 1% max (For ranges ≤2.5 psi ±1% typ 2% max)
Span Setting: ±0.5% FS typical, 1% max (For ranges ≤2.5 psi, ±1% typ 2% max)
Calibrated in vertical position with fitting down
10 mV/V 전압 출력
     Output/Supply: 10 mV/V; Ratiometric 5 to 10 Vdc
0~5, 0~10Vdc 증폭 전압 출력
    Output/ Supply:
    0 to 5 Vdc: 10 to 30 Vdc @ 10 mA
    0 to 10 Vdc: 15 to 30 Vdc @ 10 mA
4~20mA 전류 출력
    Output: 4 to 20 mA
    Supply Voltage: 9 to 30 Vdc max loop res Ω = (Vs-9)x50 [9 to 20 Vdc above 105°C (229°F)]
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
아래 제품번호는 전체 제품 중 일부입니다. 모든 제품과 사양조합을 확인하시려면 하단의 제품번호생성기를 이용하세요.
1½ inch 플랜지 위생용 압력센서, 게이지압 측정 케이블 연결방식, 4-20 mA 전류출력
  
PX409S15-10WGI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-10 inH2O gage pressure Range
  
PX409S15-001GI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-1 psig Range
  
PX409S15-2.5GI
1,868,790원
배송: 8 주
 
0-2.5 psig Range
  
PX409S15-005GI
1,868,790원
배송: 8 주
 
0-5 psig Range
  
PX409S15-015GI
1,713,390원
배송: 2 주
 
0-15 psig Range
  
PX409S15-030GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-30 psig Range
  
PX409S15-050GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-50 psig Range
  
PX409S15-100GI
1,713,390원
배송: 8 주
 
0-100 psig Range
  
PX409S15-150GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-150 psig Range
  
PX409S15-250GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-250 psig Range
  
PX409S15-500GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-500 psig Range
  
PX409S15-600GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-600 psig Range
1½ inch 플랜지 위생용 압력센서, 절대압 측정 케이블 연결방식, 4-20 mA 전류출력
  
PX409S15-005AI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-5 psia Range
  
PX409S15-015AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-15 psia Range
  
PX409S15-030AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-30 psia Range
  
PX409S15-050AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-50 psia Range
  
PX409S15-100AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-100 psia Range
  
PX409S15-150AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-150 psia Range
  
PX409S15-250AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-250 psia Range
  
PX409S15-500AI
1,703,950원
배송: 2 주
 
0-500 psia Range
  
PX409S15-600AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-600 psia Range
2 inch 플랜지 위생용 압력센서, 게이지압 측정 케이블 연결방식, 4-20 mA 전류출력
  
PX409S20-10WGI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-10 inH2O gage pressure Range
  
PX409S20-001GI
1,868,790원
배송: 8 주
 
0-1 psig Range
  
PX409S20-2.5GI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-2.5 psig Range
  
PX409S20-005GI
1,858,520원
배송: 8 주
 
0-5 psig Range
  
PX409S20-015GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-15 psig Range
  
PX409S20-030GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-30 psig Range
  
PX409S20-050GI
1,703,950원
배송: 2 주
 
0-50 psig Range
  
PX409S20-100GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-100 psig Range
  
PX409S20-150GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-150 psig Range
  
PX409S20-250GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-250 psig Range
  
PX409S20-500GI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-500 psig Range
2 inch 플랜지 위생용 압력센서, 절대압 측정 케이블 연결방식, 4-20 mA 전류출력
  
PX409S20-005AI
1,858,520원
배송: 2 주
 
0-5 psia Range
  
PX409S20-015AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-15 psia Range
  
PX409S20-030AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-30 psia Range
  
PX409S20-050AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-50 psia Range
  
PX409S20-100AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-100 psia Range
  
PX409S20-150AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-150 psia Range
  
PX409S20-250AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-250 psia Range
  
PX409S20-500AI
1,703,950원
배송: 8 주
 
0-500 psia Range
  
{Dividers}
판매 상담  
배송: 
 
 
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
64,290원
배송: 14 주
 
PX429S용 대응 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
31,960원
배송: 2 주
 
4핀 M12 암놈 커넥터와 리드선 말단의 5m PVC 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
34,930원
배송: 2 주
 
4핀 M12 암놈 ㄱ자 커넥터와 리드선 말단의 5m PVC 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
  

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Electrical Termination 선택하기:
PX409S : 2 m (6 ft) cable
PX409CS : conduit/cable
PX419S : mini DIN
PX429S : Twist-Lock connector
PX459S : M12 Connector

(2) Process Fitting 선택하기:
15 : 1.5 inch Tri-Grip
20 : 2 inch Tri-Grip (500 psi max)

(3) Range 선택하기:
10W : 0 to 10 in H2O
001 : 0 to 1 psi
2.5 : 0 to 2.5 psi
005 : 0 to 5 psi
015 : 0 to 15 psi
030 : 0 to 30 psi
050 : 0 to 50 psi
100 : 0 to 100 psi
150 : 0 to 150 psi
250 : 0 to 250 psi
500 : 0 to 500 psi
600 : 0 to 600 psi (1-1/2 Clamp only)

(4) Pressure Type 선택하기:
G : Gage pressure
CG : Compound Gage Pressure (10W to 015 Ranges)
SG : Hermetically Sealed Gage (PX429 or PX449 and Ranges >=100 psi )
A : absolute pressure (5 to 600 psia)
V : Gage Vacuum (10W to 015 Ranges)

(5) Output Type 선택하기:
V : 10 mV/V
5V : 0 to 5 Vdc
10V : 0 to 10 Vdc
I : 4 to 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.