장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

빠른 판독, 편리한 USB 연결의 견고한 압력 트랜스듀서

PX409 USB 연결 방식 모델 (psi)

압력 트랜스듀서 - 압력센서와 트랜스듀서의 결합 | PX409 USB 연결 방식 모델 (psi)
신제품

압력 트랜스듀서 - 압력센서와 트랜스듀서의 결합

844,300원 PX409-015GUSBH

CE RoHS
  • 1000 Reading/Second 의 빠른 판독 속도
  • 무상 소프트웨어 제공
  • 높은 정밀도의 미세가공 실리콘 압력센서: ±0.08% BSL
  • 매체(유체) 접촉부 재질 316L SS
  • 우수한 장기 안정성
  • USB 연결로 압력 센서와 데이터 기록을 통합할 수 있습니다.
  • 충격과 진동 내구성이 우수하며, 이중 격리 구조로 견고합니다.
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

  • PX409 시리즈 압력변환기는 오메가의 압력센서 기술과 격리 및 보상 절차로 안정적이며 정밀도가 높은 압력변환기 입니다. 여기에 새롭게 USB 연결 방식과 무료 소프트웨어를 추가한 PX409-USBH 시리즈는 진일보한 압력센서 어플리케이션을 제안합니다.

  • PX409-USBH 압력변환기는 절대압, 게이지압, 진공, 대기압, 복합압력 중 측정 압력에 맞게 모델을 선택할 수 있으며, 제품을 USB 방식으로 컴퓨터와 연결하여 이 측정 압력 데이터를 바로 확인할 수 있습니다. 다양한 측정 압력 선택은 하단의 제품번호생성기를 이용하세요.

  • 미세 기계 실리콘 압력센서는 매우 안정적으로 정밀도가 ±0.08%로 이례적으로 높고 보상 범위가 –29 ~ 85°C (-20~185°F)로 넓습니다. 튼튼하고 정밀도가 높은 변환기가 필요한 산업현장은 물론, 실험실의 압력 및 레벨 분야, 시험대, 생물/제약 용도에도 적합합니다.

  • 모듈식 구조로 간단하게 설치, 관리할 수 있으며 별도의 데이터 기록장치, 데이터로거 없이 압력 측정 데이터를 관리할 수 있습니다.

  • OMEGA® USBH 무료 다운로드 소프트웨어!
    OMEGA는 USB 트랜스듀서 용 업테이트 버전 소프트웨어를 출시 하였습니다.
    세련된 메뉴 구성과 부가 기능을 통하여, 트랜스듀서 성능에 가치를 더하고 한층 유연하게 사용할 수 있습니다.
    OMEGA PC용 무료 소프트웨어를 사용하시면, 트랜스듀서에서 디지털 기기 도메인으로 직접 데이터를 추출하기 때문에, 노트북 PC나 윈도우 기반 테블릿(USB 연결) 기기가 표시기, 챠트 기록기 또는 데이터 로거가 될 수 있습니다.

  • 무료 소프트웨어 다운로드를 원하시면 아래 주소를 방문해주시기 바랍니다.
    ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/USBH

    소프트웨어 제공 기능
    New OMEGA office in Singapore
    차트 모니터링 – 테이블 차트 형태로 실시간 데이터 그래프를 확인할 수 있습니다. Y축은 설정이 가능하여 여러 공학 단위의 실시간 그래프 모니터링이 가능합니다. png 파일로 데이터 이미지 파일 저장도 할 수 있습니다.

    채널 모니터링 - 연결 된 모든 센서의 데이터를 디스플레이 합니다. 각 채널 별로 알람, 세가지 필터, 테어tare, 로우/하이low/high 알림, 30min ~ 1000 Hz 견본비율sample rate 사용자 설정이 가능합니다.

    데이터 로깅 – 가독성과 편집의 용이성을 위해 엑셀 파일로 데이터 출력이 가능합니다. 추가적으로, 실시간 통계도 표시 됩니다. 실시간 통계에는 센서 정보, 로깅 시작/종료 시각, 샘플 수, 현재 판독, 최고값과 최저값 판독과 같은 데이터가 있습니다. 이러한 데이터 로깅 옵션으로 데이터 분석 시 별도의 장치 없이도 편리하게 데이터를 수집할 수 있습니다.

    사양
    정밀도(리니어, 히스테리시스, 안정성 포함): 0.08% BSL
    분해능: Up to 5.5 significant figures
    온도보상
        Span:
        Range > 5 psi: ±0.5%
        Range ≤5 psi: ±1.0%
        Zero:
        Range > 5 psi: ±0.5%
        Range ≤ 5 psi: ±1.0%
    격리Isolation (최소):
        100 MΩ @ 50 Vdc case to sensor
        2 MΩ @ 50 Vdc case to output terminations
    압력 사이클: 1 million, minimum
    장기 안정성 (1-Year): ±0.1% full scale typical
    AD 변환: 24-bit
    충격: 50 g, 11 mS half sine, vertical and horizontal axis
    진동: 5-2000-5 Hz, 30 minute cycle, Curve L, Mil-Spec 810 figure 514-2-2, vertical and horizontal axis
    대역폭: DC to 1000 updates per second typical (±3%)
    CE 규격: (industrial emissions and immunity) EN61326 준수
    보호 등급: IP65
    이중 격리 구조 (Secondary Containment)
        진공 모델
        10 inH²O to 5 psi: to 1000 psi
        15 to 1000 psi: to 3000 psi
        1500 to 5000 psi: to 15,000 psi
        절대압 모델
        5 to 1000 psi: to 6000 psi
        1500 to 5000 psi: to 15,000 psi
    매체(유체) 접촉부 재질: 316L stainless steel
    무게: 200 g (7 oz)
    초과 압력
        게이지압 모델
        10 inH²O: 10 times span
        1 psi: 6 times span
        2.5 psi to 3500 psi: 4 times span
        5000 psi: 15,000 psi maximum
        절대압 모델
        5 psia: 6 times span
        15 psia to 3500 psia: 4 times span
        5000 psia: 15000 psi maximum
    작동 온도 범위: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
    보상 온도 범위
        Ranges >5 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
        Ranges ≤5 psi: -17 to 85°C (0 to 185°F)
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    RoHS
    설명
    게이지압 모델
    PX409-10WGUSBH Star
    962,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    10 inH20 Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-001GUSBH Star
    932,400원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 1 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-2.5GUSBH Star
    962,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 2.5 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-005GUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 5 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-015GUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 15 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-030GUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 30 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-050GUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 50 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-100GUSBH Star
    858,400원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 100 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-150GUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 150 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-250GUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 250 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-500GUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 500 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-750GUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 750 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-1.0KGUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 1,000 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-3.5KGUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 3,500 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-5.0KGUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 5,000 psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    절대압 모델 (15 psia to 5000 psia)
    PX409-015AUSBH Star
    844,300원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 15 psia Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-030AUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 30 psia Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-050AUSBH Star
    844,300원
    배송: 2 주
    RoHS compliant
    0 to 50 psia Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-100AUSBH Star
    888,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 100 psia Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    복합 압력 측정 모델
    PX409-10WCGUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    ±10 inH20 Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-001CGUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    ±1psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-2.5CGUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    ±2.5psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-005CGUSBH Star
    1,065,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    ±5psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-015CGUSBH Star
    1,065,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    ±15psig Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    진공 (음극 게이지) 측정 모델
    PX409-10WVUSBH Star
    1,102,600원
    배송: 2 주
    RoHS compliant
    10 inH20 Vacuum USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-001VUSBH Star
    1,065,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to -1 psig USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-2.5VUSBH Star
    1,102,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to -2.5 psig USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-005VUSBH Star
    1,028,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to -5 psig USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-015VUSBH Star
    977,610원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to -15 psig USB Pressure Transducer with free downloadable software
    대기압 모델
    PX409-26BUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 4 주
    RoHS compliant
    26 to 32 inHg Barometric Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-16BUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    16 to 32 inHg Barometric Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    PX409-32BUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    0 to 32 inHg Barometric Range USB Pressure Transducer with free downloadable software
    습/건(Wet/Dry) 차압 모델 (10 inH2O to 1000 psid)
    PX409-10WDDUUSBH Star
    1,213,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    psi; 0 to 10.00 inH2O, bar; 0 to 25.00 mb
    PX409-500DDUUSBH Star
    1,139,600원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    psi; 0 to 500.0 , bar; 0 to 34.50
    습/습(Wet/Wet) 차압 모델 (10 inH2O to 1000 psid)
    PX409-001DWUUSBH Star
    1,443,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    psi; 0 to 1.000, bar; 0 to 69.00 mb transducer with free downloadable software
    PX409-150DWUUSBH Star
    1,369,000원
    배송: 3 주
    RoHS compliant
    psi; 0 to 150.0, bar; 0 to 10.30 transducer with free downloadable software

    제품 번호로 주문하기

    제품 번호
    수량
    제품 번호
    수량


    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: Comes complete with 5-point NIST traceable calibration certificate, downloadable digital readout, logging software, .NET drivers and command set.

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Pressure Range (PSI) 선택하기:
    -10W for 10"H2O
    -001 for 0-1 psi
    -2.5 for 0-2.5 psi
    -005 for 0-5 psi
    -015 for 0-15 psi
    -030 for 0-30 psi
    -050 for 0-50 psi
    -075 for 0-75 psi
    -100 for 0-100 psi
    -150 for 0-150 psi
    -250 for 0-250 psi
    -500 for 0-500 psi
    -750 for 0-750 psi
    -1.0K for 0-1000 psi
    -1.5K for 0-1500 psi
    -2.5K for 0-2500 psi
    -3.5K for 0-3500 psi
    -5.0K for 0-5000 psi
    -16 for 16 to 32 inHg (Barometric only)
    -26 for 26 to 32 inHg (Barometric only)
    -32 for 0 to 32 inHg (Barometric only)

    (2) Type 선택하기:
    G for Gage
    A for Absolute (15 to 5000 psia)
    CG for Compound Gage (10W to 15 psi only)
    V for Vacuum (Negitive gage)
    B for Barometric Pressure
    DWU for Wet/Wet Unidirectional Differential
    WDU for Wet/Dry Unidirectional Differential

    (3) Output 선택하기:
    USBH for High Speed USB
    참고: 참고: 모든 구성이 유효하지 않습니다. 유효한 물품 번호를 위하여 제품 사양서 (Specification Sheet)를 확인하여 주십시오.