관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
압력 트렌스듀서
»
차등 압력 트랜스듀서
» PX274 시리즈
측정 압력 범위 선택이 가능한 차등 압력 트랜스미터
(Differential Pressure Transmitter with Field Selectable Ranges)
PX274 시리즈
차등 압력 트랜스미터
474,670원
PX274-30DI
가격 확인
최대 6가지 범위를 현장에서 선택 가능
견고한 NEMA-4 (IP-65) 등급 외장 케이스 (외부 설치 브라켓 있음)
제로 시프트 없는 최대 10 PSID 과압 내구설비
쇼트와 역극성 보호 처리
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
메뉴얼
관련 제품
이 페이지
프린트하기
Top
설명
PX274는 견고한 차등 압력 트랜스미터로, 최대 6가지 압력 범위를 선택할 수 있는 압력 센서 및 변환 장비입니다. 설치 브라켓이 장착 된 NEMA 4 IP65 등급의 견고한 외장으로, 산업환경과 라인 현장에 이상적인 제품입니다.
【기술사양】
여기 전압
PX274:
12 ~ 40 Vdc
PX277:
12 ~ 35 Vdc
출력
PX274:
4 ~ 20 mA (2 wire)
PX277:
0 ~ 5 / 0 ~ 10 Vdc
정밀도:
}1.0% FS
작동 온도 범위:
-18 ~ 80°C (0 ~ 175°F)
보상 온도 범위:
-4 ~ 65°C (25 ~ 150°F)
열 효과:
0.02% URL/°C (}0.0125%/°F)
보증 압력:
10 psi
사용 환경 조건 (매질) :
깨끗하고 건조한 기체, 불활성 가스
피팅:
0.2" 호스 바브 (use 3.16" Tygon® 튜브)
연결 종단:
나사식
외장:
에나멜 코팅 18 GA 강철, NEMA 4 (IP65) 등급
무게:
약 454 g (1.0 lb)
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
4~20mA 전류출력 차압 트랜스듀서
PX274-0.1DI
466,790원
배송: 2 주
수량
압력 선택 가능 범위: 물의 0-0.1, +/- 0.05"
PX274-01DI
판매 상담
배송:
수량
압력 선택 가능 범위: 물의 0~1, 0~0.5, 0~0.25, +/- 0.5, +/- 0.25, +/- 0.125"
PX274-05DI
판매 상담
배송:
수량
압력 선택 가능 범위: 물의 0~5, 0~2.5, 0~1.25, +/- 2.5, +/- 1.25, +/- 0.625"
PX274-30DI
판매 상담
배송:
수량
압력 선택 가능 범위: 물의 0~30, 0~15, 0~7.5, +/- 15, +/- 7.5, +/- 3.75"
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예:
(1)
PX274-30DI
차등 압력, 4-20 mA 출력, 0-30,
474,670원
관련 제품:
DP24-E
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 공정 계량기
(1/8 DIN Economical Process Meter)
DP25B Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 사이즈 전압, 전류, 온도, 압력 패널미터
(1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter)
DP24-E
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 공정 계량기
(1/8 DIN Economical Process Meter)
DP25B Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 사이즈 전압, 전류, 온도, 압력 패널미터
(1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >