관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
압력 트렌스듀서
»
밀리전압 출력 압력 트랜스듀서
» PX102 Series
평면 다이어프램 밀리볼트 출력 압력 트랜스듀서
PX102 시리즈
평면 다이어프램 밀리볼트 출력 압력 트랜스듀서
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
주문하기
설명
사양
관련 제품
이 페이지
프린트하기
Top
설명
0-6 to 0-3000 psi 0-0.4 to 0-207 bar
형질
여자:
5 Vdc 35 mA (최대 6 Vdc)
출력:
0 – 100 mV ±1%
입력 임피던스:
150 ± 50 Ω
출력 임피던스:
115 ± 25 Ω
절연 저항:
50 Vdc에서 20 MΩ
정확도:
100 – 5000 psi = 0.25% BFSL, 기타 모든 범위 = 0.5% BFSL
영 평형:
±5 mV
작동 온도 범위:
-51 – 93°C (-60 – 200°F)
보상 온도 범위:
-1 – 71°C (30 – 160°F)
열 제로 효과:
±0.1% rdg/°C (±0.05% rdg/°F)
열 감도 효과:
±0.02%/°C
(±0.01% rdg/°F)
보증 압력:
2x 최대 눈금
폭발 압력:
최소 5x 최대 눈금
피로:
>1억 6천만 사이클
게이지:
구부러진 빔 위의 반도체
몸체/다이어프램 재료:
316 L SS:
≤50 psi
15-5 PH SS:
>50 psi
압력 포트:
평면
전기 연결:
0.9 m (36"), 차폐식 PVC 케이블, 리드 4개
무게:
57 g (2 oz)
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
게이지 압력 범위
PX102-006GV
판매 상담
배송:
수량
0-6 PSI 게이지 변환기
PX102-025GV
판매 상담
배송:
수량
0-25 PSI 게이지 변환기
PX102-050GV
판매 상담
배송:
수량
0-50 PSI 게이지 변환기
봉인 된 게이지 압력 범위
PX102-100SV
판매 상담
배송:
수량
0 ~ 100 PSI 봉인 된 게이지 트랜스 듀서
PX102-200SV
판매 상담
배송:
수량
0-200 PSI 봉인 된 게이지 트랜스 듀서
PX102-500SV
판매 상담
배송:
수량
0-500 PSI 봉인 된 게이지 트랜스 듀서
PX102-1KSV
판매 상담
배송:
수량
- 1000 PSI 봉인 된 게이지 트랜스 듀서
PX102-3KSV
판매 상담
배송:
수량
0-3000 PSI 봉인 된 게이지 트랜스 듀서
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
* 호환되는 계측기에 대해 알아보려면 본사에 온라인으로 방문하세요.
관련 제품:
PX102 Adaptor
상세정보를 위해 클릭하세요 →
Flush Mount Adapters for PX102 and PX103 Series Pressure Transducers
DP25B Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 사이즈 전압, 전류, 온도, 압력 패널미터
(1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >