† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) 2 및 5 psi 범위는 증폭된 출력에서만 이용 가능합니다. (2) 1/4 HP 튜브 피팅은 10,000 psi 및 그 이상에 대한 범위에서만 공급됩니다. (3)모든 게이지 압력 범위는 밀폐 게이지압에서만 이용 가능합니다.
주문 예: (1) PX01K1-1KGI 1,000 psi 게이지 압력 트랜스미터 4-20 mA 출력, 트위스트-락 커넥터, 7 / 16 -20 암형 압력 연결, 2,307,660원 plus (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매), 64,290원 plus (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매), 64,290원 plus (1) PX01K1-1KGI 1,000 psi 게이지 압력 트랜스미터, 4-20 mA 출력, 트위스트-락 커넥터, 7 / 16 -20 암형 압력 연결, 2,307,660원, 2,307,660 + 64,290 + 64,290 + 2,307,660 = 4,743,900원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
압력 피팅 선택하기:C : 1/4-18 NPT-M
D : 1/4-18 NPT-F
J : 7/16-20 UNF-M
K : 7/16-20 UNF-F
S : 1/4 HP 튜브 피팅
(2)
전기적 종단 선택하기:0 : 10 ft 케이블
1 : PT1H-10-6P 커넥터 (연결 커넥터 별도 판매)
5 : 번개 보호 증폭기 박스 (4-20 mA 만 해당)
(3)
압력 범위 (PSI) 선택하기:002 : 0-2 psi
005 : 0-5 psi
010 : 0-10 psi
015 : 0-15 psi
020 : 0-20 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
075 : 0-75 psi
100 : 0-100 psi
150 : 0-150 psi
200 : 0-200 psi
250 : 0-250 psi
300 : 0-300 psi
500 : 0-500 psi
750 : 0-750 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2K : 0-2000 psi
3K : 0-3000 psi
3.5K : 0-3500 psi
5K : 0-5000 psi
7.5K : 0-7500 psi
10K : 0-10000 psi
20K : 0-20000 psi
30K : 0-30000 psi
(4)
단위 선택하기:A : 절대 압력
G : 게이지 압력
S : 밀봉 게이지 압력
(5)
출력 선택하기:V : mV/V 출력
5T : 0-5 V 출력
5Z : 차폐 0-5 V 출력
10T : 0-10 V 출력
I : 4-20 mA 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.