OMEGA™ PT 시리즈 커넥터는 다중 도체 케이블을 사용하여 다른 기기와 효과적으로 연결시키는 방법을 제공합니다. 솔더링 접합부는 신호 또는 전원 회로망과 원활한 연결을 위해 설계되었습니다. 산업 분야의 모든 작동 온도 범위를 만족하는 커넥터가 선택 가능합니다.
【기술사양】 절연 저항 @ 25°C (77°F): 최소 5000 MΩ 전압 강하: #20 접합부, #20 와이어, 최대 55 mV @ 7.5 A 공기 압력: 30 psi (2 bar) @ -55°C (-67°F) 내구성: 커플링과 언커플링 500 사이클 반복 쉘 재질: 알루미늄 합금, 국방색 크롬산 이용 0.0003 카드뮴 도금 절연부: 모든 모델에 네오프렌 적용 (PCS06E10-6S 모델은 실리콘) 접합부: 높은 전도성의 구리 합금, 표면에 0.000050 금도금
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 참고: 모델번호 마지막의 "P" 기호는 수형 핀을 "S"는 암형 소켓을 나타냅니다. 주문 예: (1) PT01F8-4P 환경 보호 커넥터, 4개 수형 접점, -55 ~ 125°C (-67 ~ 257°F) 온도 범위, 47,380원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.