옵션 선택:
(1)
Probe Type 선택하기:S : Standard Duty 1/4" Diameter
H : Heavy Duty Stepped 3/8" to 3/16" Diameter
(2)
Length 선택하기:0300 : 3" Probe
0400 : 4" Probe
0500 : 5" Probe
0600 : 6" Probe
(3)
Flange Size 선택하기:B1 : 3/4" Flange
D1 : 1 1/2" Flange
E1 : 2" Flange
F1 : 2 1/2" Flange
G1 : 3" Flange
H1 : 4" Flange
(4)
Transmitter with M12 Plug Connection 선택하기:TM1M12 : -40 to 49C Temperature Range
TM2M12 : -18 to 93C Temperature Range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.