장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

M12 커넥터가 있는 공정 제어 및 시험, 측정 용도의 RTD 센서
(Vibration Resistant Platinum RTD (PT100) Sensor with M12 Connector and Mounting Thread)

PR-21 시리즈

RTD 프로브 | PR-21 시리즈

RTD 프로브

166,060원 PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1

1 year warranty
  • pt100 또는 pt1000의 A등급, 4선식 백금 RTD, IEC60751 규격준수
  • 316L 스테인리스 스틸 하우징 프로브
  • 프로브 직경 - 1/4", 1/8", 6mm, 3mm 선택 가능
  • 온도범위 - 센싱 종단 -50~250°C (-58~482°F), 커넥터 부 85°C
  • 3.5초 또는 63% 미만의 빠른 반응속도
  • 진동 테스트 10g's (10~500Hz per MIL-STD-202G, Method 204D, Test Condition A), 6" 이하 길이
  • 316L SST 나사선 타입과 나사선 없는 타입 선택 가능
  • 4-Pin M12 A-Coded 내장 수형 커넥터 (M12 커넥터 케이블과 연결 가능)
  • 그라운딩 옵션을 지정 가능
  • 시험 표준) MIL-STD-202G, Method 204D, 테스트 조건 A, 10~500Hz에서 10g (6인치 또는 150mm)
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기

설명


사양

금속부: 316L 스테인리스 스틸 보호관Sheath와 하우징Housing.

커넥터: 4-Pin "A"-Coded M12 플러그 커넥터

설치 나사산 표준사양: 1/2NPT, 3/8NPT, 1/4NPT, M10x1mm, M8x1mm, G1/4 BSPP, G1/2 BSPP
또는 나사산 없는 타입 선택

프로브 직경 표준사양: 1/4", 1/8", 6mm, 3mm

프로브 길이 표준사양: 6" for 1/4" & 1/8" 직경,
160, 260 & 360mm for 6mm and 3mm 직경

센서: 표준사양Pt100 (100 Ohms at 0°C, .00385 TCR (alpha))
Pt1000 및 다른 옵션 제작 주문 가능

정밀도: Class A Standard (IEC 60751), 다른 옵션 주문 제작 가능

온도 범위: -50 to 250°C (커넥터 부는 85°C Max)

절연 저항: 최소 100 Megohms (100VDC, 상온에서)

반응 속도: 최대 3초 (63.2% Response)
침수 시 Flowing at 3 피트/초

내진성(진동 저항): 내진성(진동 저항): MIL-STD-202G 당 10 ~ 500Hz 에서 10g's, Method 204D, Test Condition A (6" 길이 이하)

* 배선만 변경하여 2선식, 3선식, 4선식 구성이 모두 가능합니다.

 

* 함께 사용할 수 있는 RTD 연장도선을 확인을 원하시면 여기를 눌러주십시오.

* 최신 제품, 보다 높은 온도 사양의 구부릴 수 있는 RTD 프로브를 확인을 원하시면 여기를 눌러주십시오.

* 써모웰과 사용할 수 있는 M12 나사선과 스프링이 장착 된 RTD 프로브를 확인을 원하시면 여기를 눌러주십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
인치 단위 RTD 프로브 및 설치 나사
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
166,060원
배송: 2 주
 
Pt100, Class A, 1/4" 직경, 6" 길이 RTD 프로브 및 설치 나사 없음
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1
192,120원
배송: 2 주
 
Pt100, Class A, 1/4" 직경, 6" 길이 RTD 프로브 및 1/2NPT 설치 나사
  
PR-21C-3-100-A-1/4-0600-M12-1
209,670원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 1/4" 직경, 6" 길이 RTD 프로브 및 3/8NPT 설치 나사
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1
214,140원
배송: 2 주
 
Pt100, Class A, 1/4" 직경, 6" 길이 RTD 프로브 및 1/4NPT 설치 나사
미터 단위 RTD 프로브 및 설치 나사
  
PR-21A-3-100-A-M6-0160-M12-1
168,460원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 160mm 길이 RTD 프로브 및 설치 나사 없음
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
187,960원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 260mm 길이 RTD 프로브 및 설치 나사 없음
  
PR-21A-3-100-A-M6-0360-M12-1
190,100원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 360mm 길이 RTD 프로브 및 설치 나사 없음
  
PR-21E-3-100-A-M6-0160-M12-1
209,670원
배송: 2 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 160mm 길이 RTD 프로브 및 M8 x 1 설치 나사
  
PR-21E-3-100-A-M6-0260-M12-1
206,930원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 260mm 길이 RTD 프로브 및 M8 x 1 설치 나사
  
PR-21E-3-100-A-M6-0360-M12-1
216,570원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 360mm 길이 RTD 프로브 및 M8 x 1 설치 나사
  
PR-21F-3-100-A-M6-0160-M12-1
202,970원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 160mm 길이 RTD 프로브 및 M10 x 1 설치 나사
  
PR-21F-3-100-A-M6-0260-M12-1
215,480원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 260mm 길이 RTD 프로브 및 M10 x 1 설치 나사
  
PR-21F-3-100-A-M6-0360-M12-1
225,520원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 360mm 길이 RTD 프로브 및 M10 x 1 설치 나사
  
PR-21G-3-100-A-M6-0160-M12-1
194,900원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 160mm 길이 RTD 프로브 및 G1/2 BSPP 설치 나사
  
PR-21G-3-100-A-M6-0260-M12-1
206,930원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 260mm 길이 RTD 프로브 및 G1/2 BSPP 설치 나사
  
PR-21G-3-100-A-M6-0360-M12-1
216,570원
배송: 8 주
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 360mm 길이 RTD 프로브 및 G1/2 BSPP 설치 나사
  
PR-21H-3-100-A-M6-0160-M12-1
판매 상담  
배송: 
 
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 160mm 길이 RTD 프로브 및 G1/4 BSPP 설치 나사
  
PR-21H-3-100-A-M6-0260-M12-1
판매 상담  
배송: 
 
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 260mm 길이 RTD 프로브 및 G1/4 BSPP 설치 나사
  
PR-21H-3-100-A-M6-0360-M12-1
판매 상담  
배송: 
 
 
Pt100, Class A, 6mm 직경, 360mm 길이 RTD 프로브 및 G1/4 BSPP 설치 나사

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1000 Ω, A급 소자의 경우, 모델 번호에 있는 "100"을 "1000"으로 변경하십시오. 추가 비용은 없습니다.
길이가 360 mm보다 더 길면, 모델 번호에 있는 "0360"을 필요한 길이(mm 단위)로 변경하고 25mm 당 비용을 추가하십시오 (예: 500 mm = 0500, 425 mm = 0425).
프로브 지름이 3 mm일 경우, 모델 번호에 있는 "M6"을 "M3"으로 변경하십시오. 추가 비용은 없습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Mounting Thread 선택하기:
A : Non Threaded Housing
B : 1/2NPT
C : 3/8NPT
D : 1/4NPT
E : M8x1
F : M10x1

(2) Element Specification 선택하기:
100-A : Pt100 Class A
1000-A : Pt1000 Class A

(3) Probe Diameter 선택하기:
1/4 : 1/4 inch Probe Diameter (Fractional)
1/8 : 1/8 inch Probe Diameter (Fractional)
M6 : 6mm Probe Diameter (Metric)
M3 : 3mm Probe Diameter (Metric)

(4) Probe Length 선택하기:
0600 : 6 inch Probe Length (Fractional Standard)
0160 : 160mm Probe Length (Metric Standard)
0260 : 260mm Probe Length (Metric Standard)
0360 : 360mm Probe Length (Metric Standard)

(5) Wiring Arrangement as Shown 선택하기:
1 : Option 1 Per Diagram
2 : Option 2 Per Diagram
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.