장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

금속 스트레인 릴리프가 있는 RTD 프로브

PR-11 Series

RTD (PT100) Probe | PR-11 Series

RTD (PT100) Probe

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

RoHS
  • 변형 방지 스프링(스트레인 릴리프)이 있는 RTD 프로브
  • PT-100 RTD온도센서 (100 Ohms @ 0C)
  • 고정밀 IEC/DIN Class A (+/- 0.15C @ 0C)
  • 온도범위 -200 ~ 600°C
  • 온도계수 0.00385 Ohm/Ohm/C Nominal
  • 프로브 지름 1/4", 3/16", 1/8" 선택 가능
  • 프로브 길이 6", 9", 12", 18", 24" 선택 가능
  • 36인치 PFA 코팅 리드와이어와 제공됩니다. (벗겨진 피복 말단이 기본사양)
써모커플 & RTD - 관련 제품 보기

설명

스트레인 릴리프 스프링이 포함 된 디자인의 견고하고 정밀한 PT100 RTD온도센서 (A클래스) 프로브-와이어 입니다. 금속 프로브에 PFA 리드 와이어(피복 말단 벗김 처리)가 연결 되어 있어 장비와 연결이 용이합니다.
다양한 옵션 추가 및 커스텀 사양 구성이 가능하므로, 영업부 상담 및 하단에서 직접 주문 서비스를 이용하세요. (문의 1588-8983)
가격 확인(모델 번호를 기입하십시오)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
다양한 구성이 가능합니다. 하단 제품번호생성기를 참고하세요.
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/8-6-E
PR-11-2-100-1/8-6-E Star
107,360원
배송: 3 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 6" Sheath, 1/8" Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/8-9-E
PR-11-2-100-1/8-9-E Star
108,620원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 9" Sheath, 1/8" Diameter
  
PR-11-2-100-1/8-12-E Star
107,360원
배송: 3 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 12" Sheath, 1/8" Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/8-18-E
PR-11-2-100-1/8-18-E Star
111,390원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 18" Sheath, 1/8" Diameter
  
PR-11-2-100-1/8-24-E Star
118,010원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 24" Sheath, 1/8" Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/4-6-E
PR-11-2-100-1/4-6-E Star
90,180원
배송: 3 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 6" Sheath, 1/4" Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/4-9-E
PR-11-2-100-1/4-9-E Star
97,900원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 9" Sheath, 1/4" Diameter
  
PR-11-2-100-1/4-12-E Star
97,960원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 12" Sheath, 1/4" Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/4-18-E
PR-11-2-100-1/4-18-E Star
104,600원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 18" Sheath, 1/4" Diameter
  
PR-11-2-100-1/4-24-E Star
109,960원
배송: 5 주
Compliant upon request
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 24" Sheath, 1/4" Diameter
호환 계측장비 및 피팅류
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U Star
213,370원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
Hand Held Thermometer, USB Connectability, Dual Input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804W
HH804W Star
217,240원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
Hand Held Thermometer, Wireless Connectability, Dual Input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804-Connector
HH804-Connector Star
13,420원
배송: 2 주
RoHS compliancy undetermined
Mini-Din Connector for Use with HH804U and HH804W Handheld Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA3F
TA3F Star
13,750원
배송: 2 주
RoHS compliant
3 Pin Connector Option (Standard Wiring: Pins #2 and #3 are Common)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4F
TA4F Star
13,410원
배송: 2 주
RoHS compliant
4 Pin Connector Option (Please Supply Wiring Arrangement)
  
BRLK-18-18 Star
10,740원
배송: 2 주
RoHS compliant
Brass Compression Fitting, 1/8 NPT Thread, Fits 1/8" Diameter Probe
  
BRLK-18-14 Star
10,740원
배송: 2 주
RoHS compliant
Brass Compression Fitting, 1/4 NPT Thread, Fits 1/8" Diameter Probe
  
BRLK-14-18 Star
10,740원
배송: 2 주
RoHS compliant
Brass Compression Fitting, 1/8 NPT Thread, Fits 1/4" Diameter Probe
  
BRLK-14-14 Star
10,740원
배송: 2 주
RoHS compliant
Brass Compression Fitting, 1/4 NPT Thread, Fits 1/4" Diameter Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-18-18
SSLK-18-18 Star
24,160원
배송: 2 주
RoHS compliant
Stainless Steel Compression Fitting, 1/8 NPT Thread, Fits 1/8" Diameter Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-18-14
SSLK-18-14 Star
26,840원
배송: 2 주
RoHS compliant
Stainless Steel Compression Fitting, 1/4 NPT Thread, Fits 1/8" Diameter Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-18
SSLK-14-18 Star
23,130원
배송: 2 주
RoHS compliant
Stainless Steel Compression Fitting, 1/8 NPT Thread, Fits 1/4" Diameter Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
22,820원
배송: 2 주
RoHS compliant
Stainless Steel Compression Fitting, 1/4 NPT Thread, Fits 1/4" Diameter Probe

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 프로브 지름 3 mm는 "-M30", 4.5mm는 "-M45", 6mm는 "-M60"을 지정하세요. 프로브을 중간 길이로 주문하려면, 더 긴 다음 프로브 가격을 이용해 모델 번호를 변경하세요. 600 mm를 초과할 경우, 25mm 당 비용을 추가하세요. 4선으로 구성된 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 있는 "2"를 "3"으로 변경하세요.
리드선이 더 긴 경우, 추가 비용으로 길이를 인치 단위로 모델 번호에 추가하세요, (2식 및 3식) 또는 (1식).

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Probe Diameter (Sheath) 선택하기:
3/16 for 3/16 Inch
1/8 for 1/8 Inch
1/4 for 1/4 inch

(2) Probe Length 선택하기:
6 for 6 inches
9 for 9 Inches
12 for 12 Inches
18 for 18 Inches
24 for 24 Inches
CUSTOM for custom length in inches min. = 2 and max.=24 for 1/16th inch and max.= 72 for other diameters(whole numbers only)
참고: 참고: 모든 구성이 유효하지 않습니다. 유효한 물품 번호를 위하여 제품 사양서 (Specification Sheet)를 확인하여 주십시오.